MLC 5000-B 70 x 110 - Spannsatz MLC 5000-B 70 x 110
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5000-B
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/spannsatz/mlc205000-b/mlc205000-b207020x20110.prj},{NB=MLC 5000-B 70 x 110},{ARTIKELID=MLC 5000-B 70 x 110},{SHAFTDIAM=70},{TOTWIDOUTSCRE=61},{TOTWIDWITSCRE=71},{TIGHTSCREW=83},{TORQUE=5},{OUTERDIAM=110},{AXIALFORCE=130},{SURPRESSHUB=80},{PREVIEW=mlc5000b-80x120_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5000-B 70 x 110},{ORDERDES=MLC 5000-B 70 x 110},{SCREWSIZE=M 10},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5000-B},{NN_CUSTOM=MLC 5000-B 70 x 110},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5000-B 70 x 110},{PRJPREVIEW=mlc5000b-80x120_asm.jpg},{STPFILE=mlc5000b-70x110_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELID
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ⁿ/ₐ
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
[mm]
ORDERDES
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
[mm]
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
[mm]
SCREWSIZE
Schraubengröße M
ⁿ/ₐ
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
[Nm]
TORQUE
Drehmoment Mt
[Nm]
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
[mm]
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
[kN]
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
[N/mm²]
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
ⁿ/ₐ
MLC 5000-B 70 x 110
MLC 5000-B 70 x 110
Spannsatz MLC 5000-B 70 x...
70
MLC 5000-B 70 x 110
61
71
M 10
83
5
110
130
80
h8/H8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성