카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Gerader Einschraubstutzen, O-Ring-Abdichtung, Form F - Gerader Einschraubstutzen, O-Ring-Abdichtung, Form F
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD모델 선택
{voss/40_voss_lok40/6_gerade_einschr_form_f.prj},{NB=7001268900},{BZ=7001268900},{VK=40-SDS-14-U7/8-14F-SST},{D1=14},{D2=7/8-14 UNF-2A},{D2NDM=22.225},{D2TYP=UNF},{DK=Info 2},{DX=11.5},{LG=36.0},{L2=16.8},{SW1=27},{I=16.0},{DF=19.50},{D3=7/8 - 20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D3TYP=UNEF},{D4=20.3},{D5=26.7},{L3=11.0},{D6=14.48},{L4=3.2},{L5=0.85},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{GEWF1=19.63},{F2=2.85},{ORING=19,18x2,46},{RAL=3.2},{ORD=19.18},{ORR=2.46},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order Designation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[인치]
DX
[mm]
LG
Total length
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
I
[mm]
7001267700
7001267700
40-SDS-6-U7/16-20F-SST
6
7/16-20 UNF-2A
4.5
27.0
13.4
14
11.0
7001268000
7001268000
40-SDS-8-U1/2-20F-SST
8
1/2-20 UNF-2A
6.0
28.5
14.8
17
11.0
7001268300
7001268300
40-SDS-10-U9/16-18F-SST
10
9/16-18 UNF-2A
7.5
29.5
14.5
19
12.0
7001268600
7001268600
40-SDS-12-U3/4-16F-SST
12
3/4-16 UNF-2A
10.0
33.5
16.4
24
14.0
7001268900
7001268900
40-SDS-14-U7/8-14F-SST
14
7/8-14 UNF-2A
11.5
36.0
16.8
27
16.0
7001269200
7001269200
40-SDS-15-U7/8-14F-SST
15
7/8-14 UNF-2A
12.0
36.0
16.7
27
16.0
7001269500
7001269500
40-SDS-16-U7/8-14F-SST
16
7/8-14 UNF-2A
12.5
36.0
16.5
27
16.0
7001269800
7001269800
40-SDS-18-U7/8-14F-SST
18
7/8-14 UNF-2A
12.5
37.5
17.9
27
16.0
7001270100
7001270100
40-SDS-20-U11/16-12F-SST
20
1 1/16-12 UN-2A
15.5
40.0
17.8
32
18.5
7001270400
7001270400
40-SDS-22-U11/16-12F-SST
22
1 1/16-12 UN-2A
15.5
40.0
17.5
32
18.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성