카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight reduction coupling with sealing cone, S-series, ISO 8431-1-RDSW - Tube connection according to DIN 2353 / ISO 8434-1, sealing cone matched to the hole shape W DIN 3861 / ISO 8434-1
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_reduzier_verschr_dko_s.prj},{NB=1181602038},{BZ=1181602038},{VK=24-SWOSC-S20-S6-ES4},{CTRL=2.000},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 20},{REIHE2=S 6},{RHR2=-},{PN=PN 420},{L1=51.0},{DY=4},{L2=36.0},{SW1=27},{SW3=36},{SW4=17},{G=17.0},{INFO=Katalog},{PAGE=158},{KONUSD=6},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{H=16.500},{DKOFD=18.500},{DKOAD=25.500},{DKOGEW=M30x2},{NDM=30.000},{P=2.000},{GEWLM=10.500},{ABSTM=23.000},{RAL1=24.500},{DBOHRUNG=4.000},{HDKO=22.500},{ORING=16,3x2,4},{S=2.400},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
REIHE2
Tube OD d2
[mm]
RHR2
d2 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
DY
Bohrung
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
1181452058
1181452058
24-SWOS-S8-S6
S 8
S 6
-
PN 800
4
27.0
14
19
1181462058
1181462058
24-SWOS-S10-S6
S 10
S 6
-
PN 800
4
27.5
17
22
1181472058
1181472058
24-SWOS-S10-S8
S 10
S 8
-
PN 800
5
27.5
17
22
1181482058
1181482058
24-SWOS-S12-S6
S 12
S 6
-
PN 630
4
30.0
19
24
1181492058
1181492058
24-SWOS-S12-S8
S 12
S 8
-
PN 630
5
30.0
19
24
1181502058
1181502058
24-SWOS-S12-S10
S 12
S 10
-
PN 630
7
29.5
19
24
1181512058
1181512058
24-SWOS-S14-S6
S 14
S 6
-
PN 630
4
31.0
19
27
1181522058
1181522058
24-SWOS-S14-S8
S 14
S 8
-
PN 630
5
31.5
19
27
1181532058
1181532058
24-SWOS-S14-S10
S 14
S 10
-
PN 630
7
31.0
22
27
1181542058
1181542058
24-SWOS-S14-S12
S 14
S 12
-
PN 630
8
31.0
22
27
1181552058
1181552058
24-SWOS-S16-S6
S 16
S 6
-
PN 630
4
32.0
22
30
1181562058
1181562058
24-SWOS-S16-S8
S 16
S 8
-
PN 630
5
32.0
22
30
1181572058
1181572058
24-SWOS-S16-S10
S 16
S 10
-
PN 630
7
31.5
22
30
1181582058
1181582058
24-SWOS-S16-S12
S 16
S 12
-
PN 630
8
31.5
22
30
1181932058
1181932058
24-SWOS-S16-L12
S 16
L 12
-
PN 400
10
32.0
22
30
1198602058
1198602058
24-SWOS-S16-L15
S 16
L 15
-
PN 400
11
38.8
24
30
1181592058
1181592058
24-SWOS-S16-S14
S 16
S 14
-
PN 630
10
33.0
24
30
1197582058
1197582058
24-SWOS-S20-L15
S 20
L 15
-
PN 400
12
36.0
27
36
1181602058
1181602058
24-SWOS-S20-S6
S 20
S 6
-
PN 420
4
36.0
27
36
1181612058
1181612058
24-SWOS-S20-S8
S 20
S 8
-
PN 420
5
36.0
27
36
1181622058
1181622058
24-SWOS-S20-S10
S 20
S 10
-
PN 420
7
35.5
27
36
1181632058
1181632058
24-SWOS-S20-S12
S 20
S 12
-
PN 420
8
35.5
27
36
1181652058
1181652058
24-SWOS-S20-S16
S 20
S 16
-
PN 420
12
36.5
27
36
1198612058
1198612058
24-SWOS-S25-L18
S 25
L 18
-
PN 400
15
38.0
32
46
1181662058
1181662058
24-SWOS-S25-S6
S 25
S 6
-
PN 420
4
38.5
32
46
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성