카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
T-male stud couplings, L/S-series, DIN 2353, Form M - Thread: metric fine thread, conical
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Male stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/t_einschr_mk.prj},{NB=0727002000},{BZ=0727002000},{VK=24-SDT-LL4-M8T},{REIHE1=LL 4},{ROHRAD=4.0},{PN=PN 100},{GEWD2=M 8 x 1 keg},{KDM=6.773},{P=1.0},{D2=8.0000},{BOHRD=3.500},{KBOHRUNG=3.000},{LG3=15.000},{LG=30.0},{LG2=17.0},{L2=11.0},{SW2=9},{I=6.0},{INFO=Katalog},{INFOPATH=t_einschr_mk},{KONUSAD=5.000},{KONUST=4.000},{KONUSD=4.000},{KGEW=M8x1},{NDMKONUS=8.000},{PKONUS=1.000},{I1=6.000},{F1=2.000},{GEWAUS=8.000},{GEWABD=8.5},{H=0.000},{L3=12.0},{L1=21.0},{SW3=10},{R=3.0},{X=3.0},{Y=3.50},{DT=1},{LL=2},{CTRL=1},{V=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
BOHRD
dx
[mm]
KBOHRUNG
dy
[mm]
LG
Gesamtlänge LG
ⁿ/ₐ
LG2
Gesamtlänge LG2
ⁿ/ₐ
L2
Lenght l2
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
I
Nutzbare Gewindelänge i
[mm]
0727002000
0727002000
24-SDT-LL4-M8T
LL 4
PN 100
M 8 x 1 keg
3.500
3.000
30.0
17.0
11.0
9
6.0
0727102000
0727102000
24-SDT-LL6-M10T
LL 6
PN 100
M 10 x 1 keg
4.500
4.500
30.0
17.0
9.5
9
6.0
0727152000
0727152000
24-SDT-LL8-M10T-P
LL 8
PN 100
M 10 x 1 keg
6.000
6.000
34.0
20.0
11.5
12
6.0
0728002000
0728002000
24-SDT-L6-M10T-P
L 6
PN 315
M 10 x 1 keg
4.000
4.000
38.0
20.0
12.0
12
6.0
0728052000
0728052000
24-SDT-L8-M12T
L 8
PN 315
M 12 x 1,5 keg
6.000
6.000
42.0
26.0
14.0
12
9.0
0728102000
0728102000
24-SDT-L10-M14T-P
L 10
PN 315
M 14 x 1,5 keg
7.000
8.000
44.0
27.0
15.0
17
9.0
0728152000
0728152000
24-SDT-L12-M16T-P
L 12
PN 315
M 16 x 1,5 keg
9.000
10.000
48.0
28.0
17.0
19
9.0
0728202000
0728202000
24-SDT-L15-M18T
L 15
PN 315
M 18 x 1,5 keg
11.000
12.000
56.0
32.0
21.0
19
12.0
0728252000
0728252000
24-SDT-L18-M22T
L 18
PN 315
M 22 x 1,5 keg
14.000
15.000
62.0
36.0
23.5
24
11.0
0728502000
0728502000
24-SDT-S6-M12T-P
S 6
PB 630
M 12 x 1,5 keg
4.000
4.000
46.0
26.0
16.0
14
9.0
0728552000
0728552000
24-SDT-S8-M14T-P
S 8
PB 630
M 14 x 1,5 keg
5.000
5.000
48.0
27.0
17.0
17
9.0
0728602000
0728602000
24-SDT-S10-M16T-P
S 10
PB 630
M 16 x 1,5 keg
7.000
7.000
50.0
28.0
17.5
19
9.0
0728652000
0728652000
24-SDT-S12-M18T
S 12
PB 630
M 18 x 1,5 keg
8.000
8.000
58.0
28.0
21.5
17
12.5
0728702000
0728702000
24-SDT-S14-M20T
S 14
PB 630
M 20 x 1,5 keg
10.000
10.000
60.0
32.0
22.0
19
14.0
0728752000
0728752000
24-SDT-S16-M22T
S 16
PB 400
M 22 x 1,5 keg
12.000
12.000
66.0
32.0
24.5
24
10.5
0128002007
0128002007
24-SDTC-L6-M10T-P
L 6
PN 315
M 10 x 1 keg
4.000
4.000
38.0
20.0
12.0
12
6.0
0128052007
0128052007
24-SDTC-L8-M12T
L 8
PN 315
M 12 x 1,5 keg
6.000
6.000
42.0
26.0
14.0
12
9.0
0128102007
0128102007
24-SDTC-L10-M14T-P
L 10
PN 315
M 14 x 1,5 keg
7.000
8.000
44.0
27.0
15.0
17
9.0
0128152007
0128152007
24-SDTC-L12-M16T-P
L 12
PN 315
M 16 x 1,5 keg
9.000
10.000
48.0
28.0
17.0
19
9.0
0128202007
0128202007
24-SDTC-L15-M18T
L 15
PN 315
M 18 x 1,5 keg
11.000
12.000
56.0
32.0
21.0
19
12.0
0128252007
0128252007
24-SDTC-L18-M22T
L 18
PN 315
M 22 x 1,5 keg
14.000
15.000
62.0
36.0
23.5
24
11.0
0128502007
0128502007
24-SDTC-S6-M12T-P
S 6
PB 630
M 12 x 1,5 keg
4.000
4.000
46.0
26.0
16.0
14
9.0
0128552007
0128552007
24-SDTC-S8-M14T-P
S 8
PB 630
M 14 x 1,5 keg
5.000
5.000
48.0
27.0
17.0
17
9.0
0128602007
0128602007
24-SDTC-S10-M16T-P
S 10
PB 630
M 16 x 1,5 keg
7.000
7.000
50.0
28.0
17.5
19
9.0
0128652007
0128652007
24-SDTC-S12-M18T
S 12
PB 630
M 18 x 1,5 keg
8.000
8.000
58.0
28.0
21.5
17
12.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성