Fig. 5582 - Fully protected slide gate valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5582.prj},{NB=179936(400)},{ARTNR=179936},{LODDEST=Mechanical},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=150},{F=285},{L=210},{H=411.5},{AXB=180x275},{SP=19},{W=36},{PN=16},{AX=180},{NPK=812.124},{D1=150},{D2=100.000},{FL=99.580},{RR=105.220},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
LODDEST
LOD Destination
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
F
Ø
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
AXB
ØA / AxB
[mm]
SP
DIN-Nr.
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
Fig. 5582 40 179930
179930
Mechanical
Epoxy coating
40
150
140
202.0
90
14
8
16
Fig. 5582 50 179931
179931
Mechanical
Epoxy coating
50
165
150
210.5
90
14
9
16
Fig. 5582 65 179932
179932
Mechanical
Epoxy coating
65
185
170
278.0
122x144
17
14
16
Fig. 5582 80 179933
179933
Mechanical
Epoxy coating
80
200
180
297.0
135x164
17
18
16
Fig. 5582 100 179934
179934
Mechanical
Epoxy coating
100
220
190
328.0
146x186
19
23
16
Fig. 5582 125 179935
179935
Mechanical
Epoxy coating
125
250
200
363.5
160x225
19
28
16
Fig. 5582 150 179936
179936
Mechanical
Epoxy coating
150
285
210
411.5
180x275
19
36
16
Fig. 5582 200 179947
179947
Mechanical
Epoxy coating
200
340
230
529.5
194x330
24
63
10
Fig. 5582 200 179937
179937
Mechanical
Epoxy coating
200
340
230
529.5
194x330
24
63
16
Fig. 5582 250 179948
179948
Mechanical
Epoxy coating
250
400
250
626.0
235x412
27
99
10
Fig. 5582 250 179938
179938
Mechanical
Epoxy coating
250
400
250
626.0
235x412
27
99
16
Fig. 5582 300 179949
179949
Mechanical
Epoxy coating
300
455
270
698.0
260x480
27
135
10
Fig. 5582 300 179939
179939
Mechanical
Epoxy coating
300
455
270
698.0
260x480
27
135
16
Fig. 5582 350 179950
179950
Mechanical
Epoxy coating
350
505
290
812.5
230x505
27
228
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성