Fig. 5203 5204 - Non-return swing check valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Non-return valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/non_return_valves/5203_5204.prj},{NB=187022(400)},{ARTNR=187022},{ARTNR1=187028},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=80},{AU=Pumpenschutzsensor 10-36 V DC},{AU2=Pumpenschutzsensor 20-250 V AC/DC},{L=180},{F=200},{W=13.0},{PN=16},{T=19.000},{NPK=831.321}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Part number 5203
ⁿ/ₐ
ARTNR1
Part number 5204
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
ⁿ/ₐ
AU
Version 5203
ⁿ/ₐ
AU2
Version 5204
ⁿ/ₐ
L
[mm]
F
ØF
[mm]
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
NPK
412
ⁿ/ₐ
Fig. 5203 5204 50 187020
187020
187026
Epoxy coating
50
Pump protection sensor 10...
Pump protection sensor 20...
150
165
8.5
16
-
Fig. 5203 5204 65 187021
187021
187027
Epoxy coating
65
Pump protection sensor 10...
Pump protection sensor 20...
170
185
11.0
16
-
Fig. 5203 5204 80 187022
187022
187028
Epoxy coating
80
Pump protection sensor 10...
Pump protection sensor 20...
180
200
13.0
16
831.321
Fig. 5203 5204 100 187023
187023
187029
Epoxy coating
100
Pump protection sensor 10...
Pump protection sensor 20...
190
220
16.0
16
831.322
Fig. 5203 5204 125 187024
187024
187030
Epoxy coating
125
Pump protection sensor 10...
Pump protection sensor 20...
200
250
20.0
16
831.323
Fig. 5203 5204 150 187025
187025
187031
Epoxy coating
150
Pump protection sensor 10...
Pump protection sensor 20...
210
285
24.0
16
831.324
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성