8.2 - Cover plates / steel hardened with and without mounting holes
voestalpine
8. Cover plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/08_deckplatten/08_02.prj},{NB=VA_Platten_16143},{IDENTNR=16143},{FORM=B},{B=150},{L=200},{S=30},{B1=0},{B2=0},{AS=},{ASX=0},{L1=},{L1X=100},{L2=},{L3=MIN},{L2X=0},{L3X=0},{L4=0},{STK=-},{V=4},{D=17.5},{GEWICHT=7.00},{CTN=84833080},{FORD1=WDX7-65-01150200N},{FORD2=WDX07-70-1013N ALT},{FORD3=WDX07-60-0513N ALT},{FIBRO1=},{NAAMS=R221520},{SANKYO1=SNR221520}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/6A
ⁿ/ₐ
FORM
Style
ⁿ/ₐ
B
Width b ±0.2
[mm]
L
Length L ±0.2
[mm]
S
±0.2
[mm]
B1
Width b1 ±0.1
[mm]
B2
Width b2 ±0.1
[mm]
AS
Flange height ±0.1
[mm]
L1
Length L1 ±0.1
[mm]
L2
Length L2 ±0.1
[mm]
L3
Length L3 ±0.1
[mm]
L4
Length L4 ±0.1
[mm]
STK
Number of cheese head screws
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
16540
16540
A
75
200
30
55
40
100
175
3 x M16
17.5
3.32
84833080
15142
15142
B
75
200
30
0
0
0
-
17.5
2.90
84833080
16541
16541
A
75
250
30
55
40
90
160
225
4 x M16
17.5
4.14
84833080
15129
15129
B
75
250
30
0
0
0
-
17.5
3.60
84833080
16542
16542
A
75
315
30
55
40
90
158
225
290
5 x M16
17.5
5.20
84833080
15140
15140
B
75
315
30
0
0
0
-
17.5
4.50
84833080
16543
16543
A
75
350
30
55
40
100
175
250
325
5 x M16
17.5
5.80
84833080
15373
15373
B
75
350
30
0
0
0
-
17.5
6.02
84833080
16544
16544
A
75
400
30
55
40
115
200
285
375
5 x M16
17.5
6.66
84833080
15141
15141
B
75
400
30
0
0
0
-
17.5
6.96
84833080
16545
16545
A
75
450
30
55
40
125
225
325
425
5 x M16
17.5
6.50
84833080
15354
15354
B
75
450
30
0
0
0
-
17.5
6.50
84833080
16150
16150
A
100
200
30
80
55
100
175
3 x M16
17.5
4.60
84833080
16131
16131
B
100
200
30
0
0
0
-
17.5
3.70
84833080
16151
16151
A
100
250
30
80
55
90
160
225
4 x M16
17.5
5.80
84833080
16132
16132
B
100
250
30
0
0
0
-
17.5
4.60
84833080
16152
16152
A
100
315
30
80
55
90
158
225
290
5 x M16
17.5
7.00
84833080
16133
16133
B
100
315
30
0
0
0
-
17.5
6.20
84833080
16153
16153
A
100
350
30
80
55
100
175
250
325
5 x M16
17.5
7.80
84833080
16134
16134
B
100
350
30
0
0
0
-
17.5
6.80
84833080
16154
16154
A
100
400
30
80
55
115
200
285
375
5 x M16
17.5
9.00
84833080
16135
16135
B
100
400
30
0
0
0
-
17.5
9.34
84833080
16155
16155
A
100
450
30
80
55
125
225
325
425
5 x M16
17.5
10.10
84833080
16136
16136
B
100
450
30
0
0
0
-
17.5
10.50
84833080
16156
16156
A
125
200
30
105
65
100
175
3 x M16
17.5
5.60
84833080
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성