7.21 - Wear plates acc. to VDI 3357, thickness = 12 mm
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_21.prj},{NB=VA_Platte_18230},{IDENTNR=18230},{WERKSTOFF=WF 750/1A},{B1=60},{L1=80},{S=12},{L2=25},{L3=55},{L4=-},{L5=-},{L2OLD=30},{L3OLD=},{L3X=0},{L4OLD=25},{L5OLD=},{L4X=25},{L5X=0},{B2=-},{B2X=0},{FORM=A},{VERS=1},{ZS=M8x20},{STK=2},{D=9},{D1=15},{S1=9},{R=2},{GEWICHT=0.37},{CTN=84833080},{BMW1=B2 2961-11-2169186},{VW1=39D954/26},{GM1=90.20.67-6080Y},{DAIMLER1=B80460231008801-0333613},{FIBRO1=2960.81.060.080},{SANKYO1=VSM-26-SP2},{GSB=G222-01-060-080},{VDI=VDI 3357-B-232},{PSA=E24.52.504.G-N001276875}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
B1
±0.2
[mm]
L1
±0.2
[mm]
S
Thickness s -0.02
[mm]
L2
±0.2
[mm]
L3
±0.2
[mm]
L4
±0.2
[mm]
L5
±0.2
[mm]
B2
±0.2
[mm]
FORM
Style
ⁿ/ₐ
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
STK
Number of screwholes
[Stk]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
18209
18209
WF 750/1A
25
160
12
25
135
-
-
-
A
M8x20
2
0.30
84833080
18208
18208
WF 750/1A
25
200
12
25
175
-
-
-
A
M8x20
2
0.38
84833080
18207
18207
WF 750/1A
25
250
12
25
125
225
-
-
B
M8x20
3
0.48
84833080
18210
18210
WF 750/1A
30
80
12
25
55
-
-
-
A
M8x20
2
0.18
84833080
18211
18211
WF 750/1A
30
100
12
25
75
-
-
-
A
M8x20
2
0.22
84833080
18212
18212
WF 750/1A
30
125
12
25
100
-
-
-
A
M8x20
2
0.29
84833080
18213
18213
WF 750/1A
30
160
12
25
135
-
-
-
A
M8x20
2
0.37
84833080
18214
18214
WF 750/1A
30
200
12
25
175
-
-
-
A
M8x20
2
0.46
84833080
18225
18225
WF 750/1A
30
250
12
25
125
225
-
-
B
M8x20
3
0.60
84833080
18218
18218
WF 750/1A
30
300
12
25
150
275
-
-
B
M8x20
3
0.87
84833080
18220
18220
WF 750/1A
40
80
12
25
55
-
-
-
A
M8x20
2
0.25
84833080
18221
18221
WF 750/1A
40
100
12
25
75
-
-
-
A
M8x20
2
0.31
84833080
18222
18222
WF 750/1A
40
125
12
25
100
-
-
-
A
M8x20
2
0.39
84833080
18223
18223
WF 750/1A
40
160
12
25
135
-
-
-
A
M8x20
2
0.50
84833080
18224
18224
WF 750/1A
40
200
12
25
175
-
-
-
A
M8x20
2
0.64
84833080
18240
18240
WF 750/1A
50
80
12
25
55
-
-
-
A
M8x20
2
0.80
84833080
18226
18226
WF 750/1A
50
100
12
25
75
-
-
-
A
M8x20
2
0.40
84833080
18241
18241
WF 750/1A
50
125
12
25
100
-
-
-
A
M8x20
2
0.50
84833080
18228
18228
WF 750/1A
50
160
12
25
135
-
-
-
A
M8x20
2
0.60
84833080
18229
18229
WF 750/1A
50
200
12
25
175
-
-
-
A
M8x20
2
0.82
84833080
18196
18196
WF 750/1A
50
250
12
25
85
165
225
-
C
M8x20
4
0.90
84833080
18197
18197
WF 750/1A
50
300
12
25
105
195
275
-
C
M8x20
4
1.12
84833080
18198
18198
WF 750/1A
50
350
12
25
125
225
325
-
C
M8x20
4
1.26
84833080
18199
18199
WF 750/1A
50
400
12
25
145
255
375
-
C
M8x20
4
1.44
84833080
18230
18230
WF 750/1A
60
80
12
25
55
-
-
-
A
M8x20
2
0.37
84833080
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성