카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ocs01
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhizhudizuogudingjia
ocs01
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhizhudizuogudingjia/ocs01/ocs01.prj},{NB=OCS01-D16},{CODE=OCS01},{LX1=A},{CZ1=Q235},{CZ2=SS400},{YD=/},{FJ=/},{D=16},{DTOL=+0.018,0},{D1=9.0},{D2=14},{A=65},{C=25},{E=40},{H=9},{BB=9.0},{G=8},{ATTA=M8},{ATTA1=M8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
LX1
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
CZ2
ⁿ/ₐ
YD
ⁿ/ₐ
BMCL
ⁿ/ₐ
FJ
ⁿ/ₐ
D
Dh7
[mm]
DTOL
Dtol
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
BB
b
[mm]
G
[mm]
ATTA
atta
ⁿ/ₐ
ATTA1
atta1
ⁿ/ₐ
OCS01-D13
A
Q235
SS400
/
FH
/
13
+0.018,0
6.6
11
50
22
32
7
6.6
6
M6
M6
OCS01-D16
A
Q235
SS400
/
FH
/
16
+0.018,0
9.0
14
65
25
40
9
9.0
8
M8
M8
OCS01-D20
A
Q235
SS400
/
FH
/
20
+0.021,0
13.0
20
75
38
50
14
12.0
10
M12
M10
OCS01-D30
A
Q235
SS400
/
FH
/
30
+0.021,0
17.0
25
100
38
63
18
14.0
10
M16
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성