카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
lbw21
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixiangdaogui
s-c-r
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/s-c-r/lbw21_asmtab.prj},{NB=LBW21-S20C-UU-G0-L94-N},{CODE=LBW21},{TYPE=S20C},{DGTYPE=S20},{HKTYPE=C},{MFTYPE=UU},{JXJH=G0},{DGCD=94},{JD=N},{H=28},{W=42},{L=47.2},{B=32},{C=0},{M=5},{LL=7},{L1=27.0},{T=7.5},{N=5.5},{E=12},{YZ=B-M6F},{H3=6.0},{W1=20},{W2=11.0},{H1=16.5},{G=20},{P=60},{DD1=6.0},{DD2=9.5},{HH=8.5},{FZ1=12.0},{FZ2=13.1},{ZL1=0.153},{ZL2=2.2},{PPATH=lbw21_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
gctype
ⁿ/ₐ
DGTYPE
dgtype
ⁿ/ₐ
HKTYPE
hktype
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
LL
l
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
N
[mm]
E
[mm]
YZ
yz
ⁿ/ₐ
H3
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
G
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
FZ1
fzc
[KN]
FZ2
fzco
[KN]
JLJ1
jljmp
[KN.m]
JLJ2
jljmy
[KN.m]
JLJ3
jljmr
[KN.m]
ZL1
hkzl
[kg]
ZL2
dgzl
[kg/m]
LBW21-S15C-UU-G0-L80-N
S15C
S15
C
24
34
40.2
26
0
4
6
24.0
6.0
6.0
8
A-M4
4.5
15
9.5
13.0
20
60
4.5
7.5
5.3
9.0
10.0
0.042
0.042
0.079
0.096
1.3
LBW21-S15R-UU-G0-L114-N
S15R
S15
R
24
34
56.9
26
26
4
6
40.7
6.0
6.0
8
A-M4
4.5
15
9.5
13.0
20
60
4.5
7.5
5.3
12.6
16.2
0.115
0.115
0.129
0.156
1.3
LBW21-S20C-UU-G0-L94-N
S20C
S20
C
28
42
47.2
32
0
5
7
27.0
7.5
5.5
12
B-M6F
6.0
20
11.0
16.5
20
60
6.0
9.5
8.5
12.0
13.1
0.063
0.063
0.137
0.153
2.2
LBW21-S20R-UU-G0-L133-N
S20R
S20
R
28
42
66.3
32
32
5
7
46.7
7.5
5.5
12
B-M6F
6.0
20
11.0
16.5
20
60
6.0
9.5
8.5
16.8
21.2
0.173
0.173
0.223
0.246
2.2
LBW21-S25C-UU-G0-L118-N
S25C
S25
C
33
48
59.1
35
0
6
9
34.4
8.0
6.0
12
B-M6F
6.0
23
12.5
20.0
20
60
7.0
11.0
9.0
19.2
20.4
0.123
0.123
0.246
0.254
3.0
LBW21-S25R-UU-G0-L166-N
S25R
S25
R
33
48
83.0
35
35
6
9
58.2
8.0
6.0
12
B-M6F
6.0
23
12.5
20.0
20
60
7.0
11.0
9.0
27.0
33.1
0.337
0.337
0.398
0.413
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성