카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
QFP41 - TL
VIPDO
fagongchangzidonghua
tuolian
qfp41
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/tuolian/qfp41/qfp41_6.prj},{NB=QFP41-F50-R40-N10-QEP41},{CODE=QFP41},{LX1=A},{DKFS=DKFS1},{QS=DQ},{CZ1=CZ11},{YS=HS},{YXWD=-40~125},{ZRDJ=UL94-V2},{FJ=JT},{F=50},{R=40},{N=10},{JT=QEP41},{B=25},{WGC=35},{E=65},{P=46},{KJD=6.4},{KJE=11.0},{JTKJA=38.0},{JTKJB=11.4},{JTKJC=41},{JTKC=AK},{SPEX=203},{PPATH=qfp41.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
ⁿ/ₐ
DKFS
ⁿ/ₐ
QS
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
YS
ⁿ/ₐ
YXWD
[°]
ZRDJ
ⁿ/ₐ
FJ
ⁿ/ₐ
F
[mm]
JT
ⁿ/ₐ
B
[mm]
WGC
C
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
HF
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
KJD
[mm]
KJE
[mm]
JTKJA
JTKJ/A
[mm]
JTKJB
JTKJ/B
[mm]
JTKJC
JTKJ/C
[mm]
JTKC
[mm]
QFP41-F25-R40-N10-QEP41
QFP41
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
25
QEP41
25
35
39
46
150
115
104
6.4
11.0
14.0
11.4
41
AK
QFP41-F38-R40-N10-QEP41
QFP41
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
38
QEP41
25
35
53
46
150
115
104
6.4
11.0
25.5
11.4
41
AK
QFP41-F50-R40-N10-QEP41
QFP41
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
50
QEP41
25
35
65
46
150
115
104
6.4
11.0
38.0
11.4
41
AK
QFP41-F57-R40-N10-QEP41
QFP41
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
57
QEP41
25
35
72
46
150
115
104
6.4
11.0
45.0
11.4
41
AK
QFP41-F77-R40-N10-QEP42
QFP41
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
77
QEP42
25
35
92
46
150
115
104
6.4
11.0
62.0
11.4
41
BK
QFP41-F103-R40-N10-QEP42
QFP41
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
103
QEP42
25
35
118
46
150
115
104
6.4
11.0
80.0
11.4
41
BK
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성