카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
QFP21 - TL
VIPDO
fagongchangzidonghua
tuolian
qfp21
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/tuolian/qfp21/qfp21_6.prj},{NB=QFP21-F20-R28-N8-QEP21},{CODE=QFP21},{LX1=A},{DKFS=DKFS1},{QS=DQ},{CZ1=CZ11},{YS=HS},{YXWD=-40~125},{ZRDJ=UL94-V2},{FJ=JT},{F=20},{R=28},{N=8},{JT=QEP21},{B=15},{WGC=20},{E=30},{P=22},{KJD=4.2},{KJE=8.0},{JTKJA=12},{JTKJB=6},{JTKJC=4},{SPEX=202},{PPATH=qfp21.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
ⁿ/ₐ
DKFS
ⁿ/ₐ
QS
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
YS
ⁿ/ₐ
YXWD
[°]
ZRDJ
ⁿ/ₐ
FJ
ⁿ/ₐ
F
[mm]
JT
ⁿ/ₐ
B
[mm]
WGC
C
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
HF
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
KJD
[mm]
KJE
[mm]
JTKJA
JTKJ/A
[mm]
JTKJB
JTKJ/B
[mm]
JTKJC
JTKJ/C
[mm]
QFP21-F15-R28-N8-QEP21
QFP21
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
15
QEP21
15
20
25
22
96
76
58
4.2
5.2
9
6
4
QFP21-F20-R28-N8-QEP21
QFP21
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
20
QEP21
15
20
30
22
96
76
58
4.2
8.0
12
6
4
QFP21-F30-R28-N8-QEP21
QFP21
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
30
QEP21
15
20
40
22
96
76
58
4.2
12.0
16
6
4
QFP21-F40-R28-N8-QEP22
QFP21
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
40
QEP22
15
20
49
22
96
76
58
4.2
7.0
22
7
7
QFP21-F50-R28-N8-QEP22
QFP21
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
50
QEP22
15
20
59
22
96
76
58
4.2
7.0
37
7
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성