카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
QFP10-ZPT - QFP10 xi lie zheng ti qing xing tuo lian
VIPDO
fagongchangzidonghua
tuolian
qfp10
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/tuolian/qfp10/qfp10-zpt.prj},{NB=QFP10-F15-R18-N1-QEP10 (64 50 40)},{CODE=QFP10},{TYPE=small-scale},{IH=11/15/23/30},{OM=QS},{CN=Single chamber},{MAT=engineering plastic},{COLOR=black},{AT=-40°~125°},{FRG=UL94-V2},{F=15},{B=10},{C=15},{E=23.0},{R=R18},{N=1},{P=16.7},{HF=64},{H=50},{D=40},{K=3.4},{J=3.4},{A=10},{B1=4},{C1=8},{PPATH=qfp10-0.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
IH
Inner height
ⁿ/ₐ
OM
Open mode
ⁿ/ₐ
CN
Cavity number
ⁿ/ₐ
MAT
Material Quality
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
AT
Allowable temperature
ⁿ/ₐ
FRG
Flame retardant grade
ⁿ/ₐ
F
Inside width F
ⁿ/ₐ
B
Inner Height B
ⁿ/ₐ
C
External Height C
ⁿ/ₐ
E
External width E
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
K
Aperture
ⁿ/ₐ
J
Aperture
ⁿ/ₐ
A
Spacing of mounting holes A
ⁿ/ₐ
B1
Spacing of mounting holes B
ⁿ/ₐ
C1
Spacing of mounting holes C
ⁿ/ₐ
QFP10-F11-R18-N1-QEP10
QFP10-F11-R18-N1-QEP10
QFP10
small-scale
11/15/23/30
QS
Single chamber
engineering plastic
black
-40°~125°
UL94-V2
11
10
15
17.5
16.7
3.4
3.4
7
4
8
QFP10-F15-R18-N1-QEP10
QFP10-F15-R18-N1-QEP10
QFP10
small-scale
11/15/23/30
QS
Single chamber
engineering plastic
black
-40°~125°
UL94-V2
15
10
15
23.0
16.7
3.4
3.4
10
4
8
QFP10-F20-R18-N1-QEP10
QFP10-F20-R18-N1-QEP10
QFP10
small-scale
11/15/23/30
QS
Single chamber
engineering plastic
black
-40°~125°
UL94-V2
20
10
15
28.0
16.7
3.4
3.4
12
4
8
QFP10-F30-R18-N1-QEP10
QFP10-F30-R18-N1-QEP10
QFP10
small-scale
11/15/23/30
QS
Single chamber
engineering plastic
black
-40°~125°
UL94-V2
30
10
15
38.0
16.7
3.4
3.4
22
4
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성