카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
QFH21 - TL
VIPDO
fagongchangzidonghua
tuolian
qfh21
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/tuolian/qfh21/qfh21_6.prj},{NB=QFH21-F90-R75-N19-QEH21},{CODE=QFH21},{LX1=A},{DKFS=DKFS1},{QS=DQ},{CZ1=CZ11},{YS=HS},{YXWD=-40~125},{ZRDJ=UL94-V2},{FJ=JT},{F=90},{R=75},{N=19},{JT=QEH21},{B=35},{WGC=55},{E=116},{P=57},{JTKJA=106.0},{JTKJB=24.0},{JTKJC=26},{JTKJD=84.5},{JTKJE=16},{JTKJF=118.0},{KJ=6.0},{SPEX=204},{PPATH=qfh21.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
ⁿ/ₐ
DKFS
ⁿ/ₐ
QS
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
YS
ⁿ/ₐ
YXWD
[°]
ZRDJ
ⁿ/ₐ
FJ
ⁿ/ₐ
F
[mm]
JT
ⁿ/ₐ
B
[mm]
WGC
C
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
HF
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
JTKJA
JTKJ/A
[mm]
JTKJB
JTKJ/B
[mm]
JTKJC
JTKJ/C
[mm]
JTKJD
JTKJ/D
[mm]
JTKJE
JTKJ/E
[mm]
JTKJF
JTKJ/F
[mm]
KJ
[mm]
QFH21-F50-R75-N19-QEH21
QFH21
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
50
QEH21
35
55
76
57
200
205
169
66.0
24.0
26
84.5
16
78.0
6.0
QFH21-F60-R75-N19-QEH21
QFH21
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
60
QEH21
35
55
86
57
200
205
169
76.0
24.0
26
84.5
16
88.0
6.0
QFH21-F75-R75-N19-QEH21
QFH21
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
75
QEH21
35
55
101
57
200
205
169
91.0
24.0
26
84.5
16
103.0
6.0
QFH21-F90-R75-N19-QEH21
QFH21
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
90
QEH21
35
55
116
57
200
205
169
106.0
24.0
26
84.5
16
118.0
6.0
QFH21-F100-R75-N19-QEH21
QFH21
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
100
QEH21
35
55
126
57
200
205
169
141.0
24.0
26
84.5
16
128.0
6.0
QFH21-F125-R75-N19-QEH21
QFH21
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
125
QEH21
35
55
151
57
200
205
169
166.0
24.0
26
84.5
16
153.0
6.0
QFH21-F150-R75-N19-QEH21
QFH21
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
150
QEH21
35
55
176
57
200
205
169
191.0
24.0
26
84.5
16
178.0
6.0
QFH21-F175-R75-N19-QEH21
QFH21
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
175
QEH21
35
55
201
57
200
205
169
216.0
24.0
26
84.5
16
203.0
6.0
QFH21-F200-R75-N19-QEH21
QFH21
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
200
QEH21
35
55
226
57
200
205
169
117.0
24.0
26
84.5
16
228.0
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성