카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
QFH12 - TL
VIPDO
fagongchangzidonghua
tuolian
qfh12
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/tuolian/qfh12/qfh12_6.prj},{NB=QFH12-F57-R55-N10-QEH11},{CODE=QFH12},{LX1=A},{DKFS=DKFS1},{QS=DQ},{CZ1=CZ11},{YS=HS},{YXWD=-40~125},{ZRDJ=UL94-V2},{FJ=JT},{F=57},{R=55},{N=10},{JT=QEH11},{B=30},{WGC=45},{E=77},{P=46},{JTKJA=71.0},{JTKJB=18.0},{JTKJC=18},{JTKJD=61.5},{JTKJE=11},{JTKJF=81.0},{KJ=5.5},{SPEX=204},{PPATH=qfh12.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
ⁿ/ₐ
DKFS
ⁿ/ₐ
QS
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
YS
ⁿ/ₐ
YXWD
[°]
ZRDJ
ⁿ/ₐ
FJ
ⁿ/ₐ
F
[mm]
JT
ⁿ/ₐ
B
[mm]
WGC
C
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
HF
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
JTKJA
JTKJ/A
[mm]
JTKJB
JTKJ/B
[mm]
JTKJC
JTKJ/C
[mm]
JTKJD
JTKJ/D
[mm]
JTKJE
JTKJ/E
[mm]
JTKJF
JTKJ/F
[mm]
KJ
[mm]
QFH12-F25-R55-N10-QEH11
QFH12
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
25
QEH11
30
45
45
46
200
155
124
39.0
18.0
18
61.5
11
49.0
5.5
QFH12-F38-R55-N10-QEH11
QFH12
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
38
QEH11
30
45
58
46
200
155
124
52.0
18.0
18
61.5
11
62.0
5.5
QFH12-F50-R55-N10-QEH11
QFH12
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
50
QEH11
30
45
70
46
200
155
124
64.0
18.0
18
61.5
11
74.0
5.5
QFH12-F57-R55-N10-QEH11
QFH12
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
57
QEH11
30
45
77
46
200
155
124
71.0
18.0
18
61.5
11
81.0
5.5
QFH12-F60-R55-N10-QEH11
QFH12
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
60
QEH11
30
45
80
46
200
155
124
74.0
18.0
18
61.5
11
84.0
5.5
QFH12-F75-R55-N10-QEH11
QFH12
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
75
QEH11
30
45
95
46
200
155
124
89.0
18.0
18
61.5
11
99.0
5.5
QFH12-F77-R55-N10-QEH11
QFH12
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
77
QEH11
30
45
97
46
200
155
124
91.0
18.0
18
61.5
11
101.0
5.5
QFH12-F100-R55-N10-QEH11
QFH12
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
100
QEH11
30
45
120
46
200
155
124
114.0
18.0
18
61.5
11
124.0
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성