카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
QFH01 - TL
VIPDO
fagongchangzidonghua
tuolian
qfh01
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/tuolian/qfh01/qfh01_6.prj},{NB=QFH01-F57-R55-N10-QEH01},{CODE=QFH01},{LX1=A},{DKFS=DKFS1},{QS=DQ},{CZ1=CZ11},{YS=HS},{YXWD=-40~125},{ZRDJ=UL94-V2},{FJ=JT},{F=57},{R=55},{N=10},{JT=QEH01},{B=25},{WGC=40},{E=76},{P=46},{JTKJA=69.5},{JTKJB=16.0},{JTKJC=16},{JTKJD=57.5},{JTKJE=9},{JTKJF=78.5},{KJ=4.4},{SPEX=204},{PPATH=qfh01.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
ⁿ/ₐ
DKFS
ⁿ/ₐ
QS
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
YS
ⁿ/ₐ
YXWD
[°]
ZRDJ
ⁿ/ₐ
FJ
ⁿ/ₐ
F
[mm]
JT
ⁿ/ₐ
B
[mm]
WGC
C
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
HF
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
JTKJA
JTKJ/A
[mm]
JTKJB
JTKJ/B
[mm]
JTKJC
JTKJ/C
[mm]
JTKJD
JTKJ/D
[mm]
JTKJE
JTKJ/E
[mm]
JTKJF
JTKJ/F
[mm]
KJ
[mm]
QFH01-F25-R55-N10-QEH01
QFH01
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
25
QEH01
25
40
44
46
190
150
124
37.5
16.0
16
57.5
9
46.5
4.4
QFH01-F38-R55-N10-QEH01
QFH01
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
38
QEH01
25
40
57
46
190
150
124
50.5
16.0
16
57.5
9
59.5
4.4
QFH01-F50-R55-N10-QEH01
QFH01
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
50
QEH01
25
40
69
46
190
150
124
62.5
16.0
16
57.5
9
71.5
4.4
QFH01-F57-R55-N10-QEH01
QFH01
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
57
QEH01
25
40
76
46
190
150
124
69.5
16.0
16
57.5
9
78.5
4.4
QFH01-F60-R55-N10-QEH01
QFH01
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
60
QEH01
25
40
79
46
190
150
124
72.5
16.0
16
57.5
9
81.5
4.4
QFH01-F75-R55-N10-QEH01
QFH01
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
75
QEH01
25
40
94
46
190
150
124
87.5
16.0
16
57.5
9
96.5
4.4
QFH01-F77-R55-N10-QEH01
QFH01
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
77
QEH01
25
40
96
46
190
150
124
89.5
16.0
16
57.5
9
98.5
4.4
QFH01-F100-R55-N10-QEH01
QFH01
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
100
QEH01
25
40
119
46
190
150
124
112.5
16.0
16
57.5
9
121.5
4.4
QFH01-F103-R55-N10-QEH01
QFH01
A
DKFS1
DQ
CZ11
HS
-40~125
UL94-V2
JT
103
QEH01
25
40
122
46
190
150
124
115.5
16.0
16
57.5
9
124.5
4.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성