카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
HAD21
VIPDO
fagongchangzidonghua
gunzhusigang
had21
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/had21/had21-zpt.prj},{NB=HAD21-8-2-L100 (55.5000000)},{CODE=HAD21},{TYPES=Standard nut type},{AC=C7},{SL=S55C},{NL=SCM415H},{SRHT=Induction heat quenching},{NHT=Carburizing quenching},{SS=58~62HRC},{NS=58~62HRC},{SDOSR=8},{LH=2},{L=100},{F=7.5},{P=4.5},{BR=1.20},{NONL=3},{TD=Dextral},{Y=55.5},{D=14},{A=16},{T=4},{D1=21},{D2=27},{H=18},{D3=3.4},{DD1=0},{HH=0.0},{Q=0},{CKN=2.18},{C0KN=4.49},{TA=N/A},{TB=N/A},{TC=N/A},{TE=N/A},{TEE=0},{TF=N/A},{TJ=N/A},{TJJ=0.0},{TK=N/A},{TKK=0.0},{TG=NO},{TGG=0},{TH=NO},{THH=0},{THS=0},{ZH=NA},{PPATH=had21-0.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
TYPES
ⁿ/ₐ
AC
Accuracy class
ⁿ/ₐ
SL
Screw material
ⁿ/ₐ
NL
Nut Material
ⁿ/ₐ
SRHT
Screw Rod Heat treatment
ⁿ/ₐ
NHT
Nut Heat treatment
ⁿ/ₐ
SS
Screw hardness
ⁿ/ₐ
NS
Nut Hardness
ⁿ/ₐ
SDOSR
Shaft diameter of screw Rod
ⁿ/ₐ
LH
Lead length
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
BR
Ball diameter
ⁿ/ₐ
NONL
Number of nut loops
ⁿ/ₐ
TD
Thread Direction
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
D3
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
CKN
Basic Rated Load move
ⁿ/ₐ
C0KN
Basic Rated Load quiet
ⁿ/ₐ
HAD21-8-2-L100
HAD21-8-2-L100
HAD21
Standard nut type
C7
S55C
SCM415H
Induction heat quenching
Carburizing quenching
58~62HRC
58~62HRC
8
2
7.5
4.5
1.20
3
Dextral
14
16
4
21
27
18
3.4
0
0.0
0
2.18
4.49
HAD21-10-2-L150
HAD21-10-2-L150
HAD21
Standard nut type
C7
S55C
SCM415H
Induction heat quenching
Carburizing quenching
58~62HRC
58~62HRC
10
2
7.5
4.5
1.20
3
Dextral
18
28
5
27
35
22
4.5
0
0.0
0
1.81
2.99
HAD21-10-4-L150
HAD21-10-4-L150
HAD21
Standard nut type
C7
S55C
SCM415H
Induction heat quenching
Carburizing quenching
58~62HRC
58~62HRC
10
4
7.5
4.5
2.00
3
Dextral
26
34
10
36
49
28
4.5
8
4.5
M6
3.87
5.79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성