피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
BSN04
VIPDO
fagongchangzidonghua
daizuozhoucheng
bsn04
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/daizuozhoucheng/bsn04/bsn04.prj},{NB=BSN04-612-55},{CODE=BSN04},{CZ1=HT200},{CZ2=GCr15},{GG=612},{ZJ=55},{D=130},{B=280},{BB=80},{G=30},{F=56},{A=80},{L=125},{H=155},{E=230},{DD1=56.5},{DD2=72},{FF1=5},{FF2=6.9},{UU=18},{V=23},{S=M16},{TT=M12},{TTX=12},{ZZL=7.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
LX1
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
CZ2
ⁿ/ₐ
GG
gg
ⁿ/ₐ
ZJ
zj
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
BB
b
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
FF1
f1
[mm]
FF2
f2
[mm]
UU
u
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
TT
t
[mm]
TTX
ⁿ/ₐ
ZZL
zzl
ⁿ/ₐ
BSN04-606-25
AA
HT200
GCr15
606
25
72
185
52
22
37
50
82
95
150
26.5
38
4
5.4
15
20
M12
M10
10
2.2
BSN04-607-30
AA
HT200
GCr15
607
30
80
205
60
25
41
60
90
110
170
31.5
43
4
5.4
15
20
M12
M10
10
3.4
BSN04-608-35
AA
HT200
GCr15
608
35
90
205
60
25
43
60
95
115
170
36.5
48
4
5.4
15
20
M12
M12
12
3.4
BSN04-609-40
AA
HT200
GCr15
609
40
100
255
70
28
46
70
105
130
210
41.5
53
4
5.4
18
23
M16
M12
12
5.0
BSN04-610-45
AA
HT200
GCr15
610
45
110
255
70
30
50
70
115
135
210
46.5
58
4
5.4
18
23
M16
M12
12
5.4
BSN04-611-50
AA
HT200
GCr15
611
50
120
275
80
30
53
80
120
150
230
51.5
67
5
6.9
18
23
M16
M12
12
6.8
BSN04-612-55
AA
HT200
GCr15
612
55
130
280
80
30
56
80
125
155
230
56.5
72
5
6.9
18
23
M16
M12
12
7.1
BSN04-613-60
AA
HT200
GCr15
613
60
140
315
90
32
58
95
130
175
260
62.0
77
5
6.8
22
27
M20
M16
16
10.0
BSN04-615-65
AA
HT200
GCr15
615
65
160
345
100
35
65
100
140
195
290
67.0
82
5
6.8
22
27
M20
M16
16
13.8
BSN04-616-70
AA
HT200
GCr15
616
70
170
345
100
35
68
112
145
215
290
72.0
89
6
8.1
22
27
M20
M16
16
16.9
BSN04-617-75
AA
HT200
GCr15
617
75
180
380
110
40
70
112
155
218
320
77.0
94
6
8.1
26
32
M24
M20
20
18.9
BSN04-618-80
AA
HT200
GCr15
618
80
190
400
110
33
74
112
160
230
320
82.0
99
6
8.1
26
35
M24
M20
20
19.8
BSN04-619-85
AA
HT200
GCr15
619
85
200
420
120
36
77
125
170
245
350
87.0
104
6
8.1
26
35
M24
M20
20
24.7
BSN04-620-90
AA
HT200
GCr15
620
90
215
420
120
38
83
140
175
280
350
92.0
111
7
9.3
26
35
M24
M20
20
27.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN2C, SN3C Type/Shaft diameter 25-55mm
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
SN2C, SN3C Type/Shaft diameter 60-90mm
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
SAFS Steel Housing Pillow Blocks - SAFS
Baldor Reliance
09.11.2021
Bearing with Tapered Roller
Special Collection
14.08.2023
USAF 200 Direct Mount Pillow Block with TRIPLE-TECT Seal Assembly - USAF
Baldor Reliance
09.11.2021
CAAZZ_CAASZZ - Bearing - deep groove ball bearing - double cover type / min...
HEFA
14.06.2024
SNX 600 - Plummer Blocks for bearings 22300
Dodge
29.07.2021
SNX 600 - Plummer Blocks for bearings 22300
Baldor Reliance
09.11.2021
SNX 300 - Plummer Blocks for bearings 22300
Baldor Reliance
09.11.2021
SAFS Steel Housing Pillow Blocks - SAFS
Dodge
21.09.2023
SN5, SN6 Types/Shaft diameter 20-55mm
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성