피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
BSN03
VIPDO
fagongchangzidonghua
daizuozhoucheng
bsn03
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/daizuozhoucheng/bsn03/bsn03.prj},{NB=BSN03-516-70},{CODE=BSN03},{CZ1=HT200},{CZ2=GCr15},{GG=516},{ZJ=70},{D=140},{B=315},{BB=90},{G=32},{F=43.0},{A=95},{L=120},{H=175},{E=260},{DD1=72.0},{DD2=89},{FF1=6},{FF2=8.1},{UU=22},{V=27},{S=M20},{TT=M16},{TTX=16},{ZZL=9.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
LX1
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
CZ2
ⁿ/ₐ
GG
gg
ⁿ/ₐ
ZJ
zj
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
BB
b
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
FF1
f1
[mm]
FF2
f2
[mm]
UU
u
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
TT
t
[mm]
TTX
ⁿ/ₐ
ZZL
zzl
ⁿ/ₐ
BSN03-506-25
AA
HT200
GCr15
506
25
62
185
52
22
30.0
50
77
90
150
26.5
38
4
5.4
15
20
M12
M8
8
2.3
BSN03-507-30
AA
HT200
GCr15
507
30
72
185
52
22
33.0
50
82
95
150
31.5
43
4
5.4
15
20
M12
M10
10
2.5
BSN03-508-35
AA
HT200
GCr15
508
35
80
205
60
25
33.0
60
85
112
170
36.5
48
4
5.4
15
20
M12
M10
10
3.4
BSN03-509-40
AA
HT200
GCr15
509
40
85
205
60
25
31.0
60
85
112
170
41.5
53
4
5.4
15
20
M12
M10
10
3.4
BSN03-510-45
AA
HT200
GCr15
510
45
90
205
60
25
33.0
60
90
115
170
46.5
58
4
5.4
15
20
M12
M10
10
3.6
BSN03-511-50
AA
HT200
GCr15
511
50
100
255
70
28
33.0
70
95
130
210
51.5
67
5
6.9
18
23
M16
M12
12
4.8
BSN03-512-55
AA
HT200
GCr15
512
55
110
255
70
30
38.0
70
105
135
210
56.5
72
5
6.9
18
23
M16
M12
12
5.4
BSN03-513-60
AA
HT200
GCr15
513
60
120
275
80
30
43.0
80
110
150
230
62.0
77
5
6.8
18
23
M16
M12
12
6.3
BSN03-515-65
AA
HT200
GCr15
515
65
130
280
80
30
41.0
80
115
155
230
67.0
82
5
6.8
18
23
M16
M12
12
7.4
BSN03-516-70
AA
HT200
GCr15
516
70
140
315
90
32
43.0
95
120
175
260
72.0
89
6
8.1
22
27
M20
M16
16
9.6
BSN03-517-75
AA
HT200
GCr15
517
75
150
320
90
32
46.0
95
125
185
260
77.0
94
6
8.1
22
27
M20
M16
16
9.8
BSN03-518-80
AA
HT200
GCr15
518
80
160
345
100
35
62.4
100
145
195
290
82.0
99
6
8.1
22
27
M20
M16
16
14.2
BSN03-519-85
AA
HT200
GCr15
519
85
170
345
100
35
53.0
112
140
210
290
87.0
104
6
8.1
22
27
M20
M16
16
15.2
BSN03-520-90
AA
HT200
GCr15
520
90
180
380
110
40
70.3
112
160
215
320
92.0
111
7
9.3
26
32
M24
M20
20
19.0
BSN03-522-100
AA
HT200
GCr15
522
100
200
410
120
45
80.0
125
175
239
350
102.0
125
8
10.8
26
32
M24
M20
20
23.1
BSN03-524-110
AA
HT200
GCr15
524
110
215
410
120
45
86.0
140
185
270
350
113.0
135
8
10.7
26
32
M24
M20
20
26.0
BSN03-526-115
AA
HT200
GCr15
526
115
230
445
130
50
90.0
150
190
290
380
118.0
140
8
10.7
28
36
M24
M24
24
32.7
BSN03-528-125
AA
HT200
GCr15
528
125
250
500
150
50
98.0
150
205
305
420
128.0
154
9
12.2
33
42
M30
M24
24
43.5
BSN03-530-135
AA
HT200
GCr15
530
135
270
530
160
60
106.0
160
220
325
450
138.0
164
9
12.2
33
42
M30
M24
24
48.7
BSN03-532-140
AA
HT200
GCr15
532
140
290
550
160
60
114.0
170
235
340
470
143.0
173
10
13.7
33
42
M30
M24
24
60.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성