카탈로그: Vesta
생성됨: 14.12.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Vesta
FS - CLEVIS (ROD) MOUNTING
Vesta
Pneumatic actuators
Pneumatic cylinders with magnetic piston - ISO 6432
Fixing accessories
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/cylinders/iso_6432/accessories/fs.prj},{NB=FS/6x1_16},{CODE=FS/6x1},{BORE=16},{A=31},{B=12},{B3=16},{B3NUM=16.0},{C=6},{D=12},{E=9},{F=M6x1},{G=10},{H=24},{I=6},{M=6},{P=1.00},{R=10},{L=11},{H1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B3
ⁿ/ₐ
C
B12
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ØF
ⁿ/ₐ
G
ØG
[mm]
H
[mm]
I
ØI H9
[mm]
FS/6x1
FS/6x1
12
31
12
16
6
12
9
M6x1
10
24
6
FS/6x1
FS/6x1
16
31
12
16
6
12
9
M6x1
10
24
6
FS/8x1.25
FS/8x1.25
20
42
16
22
8
16
12
M8x1.25
14
32
8
FS/10x1.25
FS/10x1.25
25
52
20
26
10
20
15
M10x1.25
18
40
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성