카탈로그: Vesta
생성됨: 14.12.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Vesta
XJC - Pneumatic cylinders standard VDMA - ISO 15552
Vesta
Pneumatic actuators
Pneumatic cylinders VDMA - ISO 15552
XJC Series
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/cylinders/iso_15552/xjc/xjc_asmtab.prj},{NB=XJC_200/25_0_STD_-_-_-},{BORE=200},{TYPE=STD},{STROKE=25},{RP=0},{OPT1=-},{OPT2=-},{ACC=-},{INFO=PDF},{AX=275},{BX=180},{C=95},{D=75},{E=40},{F=M36x2},{FX=36},{FP=2},{G=72},{H=50},{H1X=95},{I=45},{L=5},{M=220},{N=175},{O=M16},{OX=16},{P=G3/4},{BG=22},{CH=36},{CODE=XJC 200},{STROKEX=25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000},{PPATH=xjc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
H1
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
BG
[mm]
CH
[mm]
XJC 160/25 STD
160
260
180
80
65
40
M36x2
72
35
-
45
5
180
140
M16
G3/4
22
36
XJC 200/25 STD
200
275
180
95
75
40
M36x2
72
50
-
45
5
220
175
M16
G3/4
22
36
XJC 250/50 STD
250
305
200
105
90
50
M42x2
84
30
-
75
8
270
220
M20
G1
30
46
XJC 320/50 STD
320
340
220
120
110
63
M48x2
96
30
-
90
10
345
270
M24
G1
30
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성