카탈로그: Vesta
생성됨: 14.12.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Vesta
SAS - FLOATING JOINT TYPE “S”
Vesta
Pneumatic actuators
Compact cylinders - ISO 21287
Fixing accessories
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/cylinders/compact_iso_21287/accessories/sas.prj},{NB=SAS/32_32},{CODE=SAS/32},{BORE=32},{A=71},{B=20},{C=22.0},{CH1=19},{CH1X=7.000},{CH2=12},{CH3=30},{CH3X=15.000},{CH3X2=16.000},{D=11.0},{E=35.0},{EX=7.500},{F=M10x1.25},{FX=10.000},{PX=1.250},{G=20},{H=5.0},{M=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
ØC
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
M
ØM
[mm]
SAS/12
SAS/12
12
35
10
8.5
7
5
13
4.0
17.5
M6x1
10
3.5
6
SAS/16
SAS/16
16
35
10
8.5
7
5
13
4.0
17.5
M6x1
10
3.5
6
SAS/20
SAS/20
20
57
20
12.5
11
7
17
4.5
28.5
M8x1.25
20
4.0
8
SAS/25
SAS/25
25
71
20
22.0
19
12
30
11.0
35.0
M10x1.25
20
5.0
14
SAS/32
SAS/32
32
71
20
22.0
19
12
30
11.0
35.0
M10x1.25
20
5.0
14
SAS/40
SAS/40
40
75
20
22.0
19
12
30
11.0
35.0
M12x1.25
24
5.0
14
SAS/50-63
SAS/50-63
50
103
32
32.0
30
20
41
9.0
54.0
M16x1.5
32
8.0
22
SAS/50-63
SAS/50-63
63
103
32
32.0
30
20
41
9.0
54.0
M16x1.5
32
8.0
22
SAS/80-100
SAS/80-100
80
119
40
32.0
30
20
41
17.0
54.0
M20x1.5
40
8.0
22
SAS/80-100
SAS/80-100
100
119
40
32.0
30
20
41
17.0
54.0
M20x1.5
40
8.0
22
SAS/125
SAS/125
125
147
23
57.0
54
24
65
23.0
60.0
M27x3
54
10.0
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성