RV350 - Forza iniziale nulla
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV
RV350
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv_350/rv350_asmtab.prj},{NB=RV350-032-A(0180000senza)},{CODICE1=RV350-032-A},{CODICE2=RV350-032-A-N},{CU=32},{CX=0},{PX=180},{FIS=senza},{CS=0},{R=0},{T=0},{L=94},{LMIN=62},{RC=2},{D=32},{P=180},{PMIN=20},{F0=360},{F1=537},{V=21.6},{S=2.01},{W=0.23},{A=16},{E=27},{L3=10.5},{G=20},{CH=0.8},{FISX='senza','senza','FS2A32','FS2A 32','FC32A','FC 32 A','FSA32','FSA 32'},{CSX=0,'-',1,'MICRO STANDARD'},{CSXX=0,'-'},{T1=0,'-',1,'TSMM8'},{T2=0,'-'},{FS2=50},{FS2A=50},{FCA=60},{FSA=90},{H=60},{PPATH=rv350_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
CU
corsa
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
riserva corsa
[mm]
D
diametro
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
pressione min
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
V
volume
[cm^3]
S
superficie
[cm^2]
W
peso
[Kg]
RV350-010-A
RV350-010-A
10
50
40
2
32
180
20
360
472
7.8
2.01
0.16
RV350-013-A
RV350-013-A
13
56
43
2
32
180
20
360
477
9.7
2.01
0.17
RV350-016-A
RV350-016-A
16
62
46
2
32
180
20
360
480
11.6
2.01
0.18
RV350-019-A
RV350-019-A
19
68
49
2
32
180
20
360
540
13.4
2.01
0.19
RV350-025-A
RV350-025-A
25
80
55
2
32
180
20
360
538
17.2
2.01
0.21
RV350-032-A
RV350-032-A
32
94
62
2
32
180
20
360
537
21.6
2.01
0.23
RV350-038-A
RV350-038-A
38
106
68
2
32
180
20
360
530
25.3
2.01
0.25
RV350-050-A
RV350-050-A
50
130
80
2
32
180
20
360
535
32.8
2.01
0.29
RV350-063-A
RV350-063-A
63
156
93
2
32
180
20
360
535
41.0
2.01
0.33
RV350-075-A
RV350-075-A
75
180
105
2
32
180
20
360
534
48.5
2.01
0.36
RV350-080-A
RV350-080-A
80
190
110
2
32
180
20
360
534
51.6
2.01
0.38
RV350-100-A
RV350-100-A
100
230
130
2
32
180
20
360
534
64.1
2.01
0.44
RV350-125-A
RV350-125-A
125
280
155
2
32
180
20
360
533
79.8
2.01
0.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성