KE 750 - ISO 11901 Standard
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
KE 750
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ke/ke_750/ke_750_asmtab.prj},{NB=KE750-025-A(0-1500-senza000)},{CU=25},{L=120},{LMIN=95},{RC=1},{D=32},{P=150},{PMIN=0},{F0=740},{F1=2051},{VERS=750},{TAPPO=1},{VER=9},{SKUDOH=35.000},{V=26,6},{S=4,91},{W=0,35},{CCS=si},{CS1=0,'-',3, 'MICRO STANDARD'},{FISX='senza','senza','FC32A','FC 32A','FS2A32','FS2A 32','FSA32','FSA 32','upside down mounting','upside down mounting'},{RX1=0,'-',1,'RSMTCD',3,'BDSM1+RSMTCD',4,'BDSM2+RSMTCD',5,'BDSM2-45+RSMTCD'},{RX11=0,'-',1,'RSMTCD'},{RX2=0,'-'},{RX22=0,'-'},{RX3=0,'-'},{RX33=0,'-'},{T1=0,'-',1,'TSMM8'},{T2=0,'-'},{T3=0,'-'},{SCUDO1=1,'-'},{SCUDO2=0,'Skudo',1,'-'},{CODICE1=KE750-025-A},{CODICE2=KE750-025-A-N},{CX=0},{PX=150},{SKUDO=0},{FIS=senza},{CS=0},{R=0},{T=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
superficie
[cm2]
W
Weight
[Kg]
KE750-010-A
KE750-010-A
10
75
65
1
32
150
0
740
1864
11,5
4,91
0,27
KE750-016-A
KE750-016-A
16
93
77
1
32
150
0
740
1962
17,6
4,91
0,3
KE750-025-A
KE750-025-A
25
120
95
1
32
150
0
740
2051
26,6
4,91
0,35
KE750-032-A
KE750-032-A
32
140
108
1
32
150
0
740
2132
33,1
4,91
0,39
KE750-040-A
KE750-040-A
40
165
125
1
32
150
0
740
2114
41,6
4,91
0,43
KE750-050-A
KE750-050-A
50
195
145
1
32
150
0
740
2136
51,6
4,91
0,49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성