Nederlands
English
5.24 E inch - FILLING BLOCK
VDL
PVC-U fitting program inch
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/2_inch_size_programe/524_filling_block_de_in.prj},{NB=5.24.040-in_(mechanical_high)},{CNSORDERNO=5.24.040},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{DIA=1 1/4},{D3=6.5},{Z1=33.5},{Z2=33.5},{H=20},{C=10},{E=22.0},{TYPE=E},{CNSQUANTITY=250 (25x10)},{CNSMASSEXACT=16},{INFO=PDF},{W=44.500},{A=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
[인치]
D3
Diameter
[mm]
Z1
Length
[mm]
Z2
Length
[mm]
H
Height
[mm]
C
Height
[mm]
E
Width
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
5.24.011
5.24.011
1/4
4.5
11.0
13.5
20
10
12.0
D
500 (50x10)
3
5.24.016
5.24.016
3/8
5.5
14.0
16.5
20
10
16.0
E
400 (40x10)
6
5.24.020
5.24.020
1/2
5.5
16.5
19.0
20
10
16.0
E
400 (40x10)
6
5.24.025
5.24.025
3/4
5.5
19.0
21.5
20
10
16.0
E
800 (80x10)
7
5.24.032
5.24.032
1
5.5
24.0
26.5
20
10
16.0
E
600 (60x10)
9
5.24.040
5.24.040
1 1/4
6.5
33.5
33.5
20
10
22.0
E
250 (25x10)
16
5.24.050
5.24.050
1 1/2
6.5
37.0
37.0
20
10
22.0
E
250 (25x10)
19
5.24.063
5.24.063
2
8.5
44.5
44.5
20
10
25.0
E
150 (15x10)
24
5.24.075
5.24.075
2 1/2
8.5
52.0
52.0
20
10
25.0
E
80 (8x10)
27
5.24.090
5.24.090
3
8.5
64.5
64.5
20
10
28.0
E
100 (10x10)
42
5.24.110
5.24.110
4
8.5
78.0
78.0
20
10
28.0
E
80 (8x10)
50
5.24.140
5.24.140
5
8.5
97.0
97.0
20
10
31.5
E
140 (14x10)
66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3.15 - ADAPTOR NIPPLE
VDL
08.03.2023
5.24 - FILLING BLOCK
VDL
23.02.2023
5.23/5.25 inch - TUBE CLIP
VDL
23.02.2023
5.16 A/B - TABLE DUTCH WITH CLAMPING NUT
VDL
23.02.2023
3.30 - ADAPTOR NIPPLE
VDL
23.02.2023
3.55 - CAP
VDL
08.03.2023
3.90 - SOCKET
VDL
23.02.2023
3.06 A/B inch - REDUCING BUSH
VDL
23.02.2023
3.65 - ADAPTOR UNION
VDL
23.02.2023
5.25 - TUBE CLIP
VDL
23.02.2023
3.25 - ADAPTOR SOCKET
VDL
23.02.2023
5.23/5.26 inch - TUBE CLAMP
VDL
23.02.2023
3.90/3.94 inch - SOCKET
VDL
23.02.2023
1.20/1.23 - SOCKET
VDL
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성