Nederlands
English
5.23/5.26 inch - TUBE CLAMP
VDL
PVC-U fitting program inch
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/2_inch_size_programe/523_tube_clamp.prj},{NB=5.23.504-in_(mechanical_high)},{CNSORDERNO=5.23.504},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=4},{DD1=114.2},{NORM=BS/ANSI},{D3=9},{Z1=82},{Z2=100},{B=120},{D=15},{E=33},{TYPE=F},{CNSQUANTITY=40},{CNSMASSEXACT=162},{INFO=PDF},{L=214.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[인치]
NORM
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
Z1
Length
[mm]
Z2
Length
[mm]
B
Height
[mm]
D
Height
[mm]
E
Width
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
L
ⁿ/ₐ
5.26.090
5.26.090
3
BS/ANSI
9
89
71
105
15
33
F
60
168
194.000
5.23.504
5.23.504
4
BS/ANSI
9
82
100
120
15
33
F
40
162
214.000
5.26.140
5.26.140
5
BS/ANSI
11
121
99
130
20
35
F
40
312
256.000
5.23.506
5.23.506
6
BS/ANSI
11
136
111
147
20
35
F
20
296
281.000
5.23.508
5.23.508
8
BS/ANSI
13
165
135
177
25
40
F
10
564
339.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3.72 A - BACKING FLANGE
VDL
08.03.2023
5.26 - TUBE CLAMP
VDL
23.02.2023
3.72 C - FLANGE ADAPTOR
VDL
08.03.2023
5.23/5.25 inch - TUBE CLIP
VDL
23.02.2023
5.25 - TUBE CLIP
VDL
23.02.2023
2.25/2.27 inch - ELBOW 90°
VDL
23.02.2023
1.14 - BEND 15°
VDL
23.02.2023
6.13 inch - BALL VALVE TYPE: DIL
VDL
23.02.2023
Pipe Clamp Stabil I-1/2" HCP - Pipe Clamp Stabil I-1/2" HCP
Sikla
08.04.2024
COPA-S - Conduit support one-piece, socket
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
6.78 - BUTTERFLY VALVE
VDL
23.02.2023
GH - tube clamps
PMA
28.11.2023
FH-0 - One-Piece Support
ABB Installation Products
09.03.2023
FCL-P - Nylon conduit fixing clip for smooth conduit
Flexicon
11.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성