EKOplus Gas PN10
VAG
Resilient Seated Gate Valves
EKOplus Gate Valve
face-to-face acc. basic series 15
handwheel
EKOplus gas
Powered by
CAD모델 선택
{vag/weichdichtende_schieber/beta300_absperrschieber/grundreihe15/handrad/beta300_gas/beta300_g15_g_p10_asmtab.prj},{NB=VAG-BETA300-G_R15_DN100-PN10_H(400)},{IDNR=},{PN=10},{DN=100},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG BETA 300 Absperrschieber},{TXT03=R15 - Handrad (H)},{L14=190},{L15=300},{D=220},{DK=180},{B=19},{N=8},{D2=19},{D1=300},{H1=338},{H2=60},{DGRO=138},{BSF=80},{DDL=156},{VD=3},{A1=147},{B1=206},{HA12=122.000},{A2=84.000},{B2=150.000},{HB12=54.000},{R2=74.000},{B3=84.000},{HR1=20.000},{R1=150.000},{D3=82.000},{D4=76.000},{H34=65.000},{DSP=24.000},{DHA1=24.000},{DHA2=16.000},{WS=15.000},{HVK=45.000},{AS=4.000},{DVK=35.000},{NAS=4.000},{X=0.600},{PPATH=../beta300_g15_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
pressure rate
[mm]
DN
nominal diameter
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L14
face-to-face length (basic series 14)
[mm]
L15
face-to-face length (basic series 14)
[mm]
D
outside diameter flange
[mm]
DK
hole circle-Ø
[mm]
B
thickness of flange
[mm]
N
No. of holes
ⁿ/ₐ
D2
hole
[mm]
D1
handwheel Ø
[mm]
H1
height from centre of pipe axis to handwheel
[mm]
H2
handwheel height
[mm]
B1
[mm]
BETA300-G_R15_DN40-PN10_H
10
40
VAG EKOplus Gate Valve
DN40 PN10
R15 - handwheel (H)
140
240
150
110
19
4
19
200
247
42
124
BETA300-G_R15_DN50-PN10_H
10
50
VAG EKOplus Gate Valve
DN50 PN10
R15 - handwheel (H)
150
250
165
125
19
4
19
200
250
42
121
BETA300-G_R15_DN65-PN10_H
10
65
VAG EKOplus Gate Valve
DN65 PN10
R15 - handwheel (H)
170
270
185
145
19
4
19
250
300
59
206
BETA300-G_R15_DN80-PN10_H
10
80
VAG EKOplus Gate Valve
DN80 PN10
R15 - handwheel (H)
180
280
200
160
19
8
19
250
301
59
206
BETA300-G_R15_DN100-PN10_...
10
100
VAG EKOplus Gate Valve
DN100 PN10
R15 - handwheel (H)
190
300
220
180
19
8
19
300
338
60
206
BETA300-G_R15_DN125-PN10_...
10
125
VAG EKOplus Gate Valve
DN125 PN10
R15 - handwheel (H)
200
325
250
210
19
8
19
300
375
60
228
BETA300-G_R15_DN150-PN10_...
10
150
VAG EKOplus Gate Valve
DN150 PN10
R15 - handwheel (H)
210
350
285
240
19
8
23
300
414
60
252
BETA300-G_R15_DN200-PN10_...
10
200
VAG EKOplus Gate Valve
DN200 PN10
R15 - handwheel (H)
230
400
340
295
20
8
23
400
527
67
330
BETA300-G_R15_DN250-PN10_...
10
250
VAG EKOplus Gate Valve
DN250 PN10
R15 - handwheel (H)
250
450
405
350
22
12
23
500
639
73
413
BETA300-G_R15_DN300-PN10_...
10
300
VAG EKOplus Gate Valve
DN300 PN10
R15 - handwheel (H)
270
500
460
400
25
12
23
500
703
73
472
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성