ZETA PN 10
VAG
Knife Gate Valve
ZETA Knife Gate Valve
handwheel
Powered by
CAD모델 선택
{vag/plattenschieber/zeta_plattenschieber/handrad/pn_10_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETA_DN100-PN10_H(400)},{IDNR=},{PN=10},{DN=100},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETA Plattenschieber},{TXT03=Handrad (H)},{H1=387},{D=220},{DK=180},{L=52},{D1=250},{S=18},{N=8},{NSL=4},{D2=M16},{NL=4},{D3=19},{LG=49.000},{TGSL=14.000},{BDN1=85.000},{RSL1=16.000},{DDL=147.000},{BG1=174.000},{HA1=161.000},{BG2=105.000},{BG3=153.000},{BG4=107.000},{BG5=108.000},{BG6=103.000},{BG7=10.000},{HA3=175.000},{HA4=145.000},{HA5=22.000},{HA6=22.000},{HA7=198.000},{W1=22.500},{W2=45.000},{DHA1=22.000},{DHA2=15.000},{H3=67.000},{HN=38.000},{AS=56.000},{DNA=36.000},{NAS=4.000},{W3=15.000},{PPATH=../../zeta_plattenschieber.asmtpl.prj},{VER=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
pressure rate
[mm]
DN
Nominal size
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
H1
height
[mm]
D
outside diameter flange
[mm]
DK
hole circle
[mm]
L
length
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
N
flange connections
[mm]
NSL
number of blind holes
ⁿ/ₐ
D2
thread-blind hole
[mm]
NL
no. of holes
ⁿ/ₐ
D3
bore diameter
[mm]
ZETA_DN50-PN10_H
10
50
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN50 PN10
handwheel (H)
301
165
125
43
200
15
4
4
M16
-
-
ZETA_DN65-PN10_H
10
65
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN65 PN10
handwheel (H)
313
185
145
46
200
15
4
4
M16
-
-
ZETA_DN80-PN10_H
10
80
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN80 PN10
handwheel (H)
345
200
160
46
250
15
8
4
M16
4
19
ZETA_DN100-PN10_H
10
100
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN100 PN10
handwheel (H)
387
220
180
52
250
18
8
4
M16
4
19
ZETA_DN125-PN10_H
10
125
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN125 PN10
handwheel (H)
430
250
210
56
250
18
8
4
M16
4
19
ZETA_DN150-PN10_H
10
150
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN150 PN10
handwheel (H)
480
285
240
56
250
21
8
4
M20
4
23
ZETA_DN200-PN10_H
10
200
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN200 PN10
handwheel (H)
580
340
295
60
300
22
8
4
M20
4
23
ZETA_DN250-PN10_H
10
250
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN250 PN10
handwheel (H)
740
395
350
68
400
28
12
8
M20
4
23
ZETA_DN300-PN10_H
10
300
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN300 PN10
handwheel (H)
830
445
400
78
400
29
12
8
M20
4
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성