ZETAcontrol PN 6
VAG
Knife Gate Valve
ZETAcontrol Knife Gate Valve
electric actuator
Powered by
CAD모델 선택
{vag/plattenschieber/zeta_control_plattenschieber/stellantrieb/pn_6_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETAcontrol_DN500-PN6_EA(400)},{IDNR=},{PN=6},{DN=500},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETAcontrol Plattenschieber},{TXT03=elekrischer Antrieb (EA)},{H1=1851},{H2=1233},{D=670},{DK=620},{L=127},{HS1=400},{B1=247},{C1=282},{C2=191},{C3=63},{DHA1=200},{NSL=14},{D2=M24},{NL=6},{D3=26},{N=20},{VER=3.000},{VERS=2.000},{PPATH=../../stellantrieb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
pressure rate
[mm]
DN
nominal diameter
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
D
outside diameter flange
[mm]
DK
hole circle
[mm]
L
length
[mm]
HS1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
length of handle
[mm]
DHA1
handwheel diameter actuator
[mm]
NSL
number of blind holes
[mm]
D2
thread-blind hole
[mm]
NL
no. of holes
ⁿ/ₐ
D3
bore diameter
[mm]
ZETAcontrol_DN500-PN6_EA
6
500
VAG ZETAcontrol Knife Gat...
DN500 PN6
electric actuator (EA)
1851
1233
670
620
127
400
247
282
191
63
200
14
M24
6
26
ZETAcontrol_DN600-PN6_EA
6
600
VAG ZETAcontrol Knife Gat...
DN600 PN6
electric actuator (EA)
2090
1412
780
725
154
400
285
385
235
94
315
14
M27
6
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성