EKN EPOXY Water PN6
VAG
Butterfly Valves
Butterfly Valves
face-to-face acc. basic series 14
handwheel
EKN EPOXY Water
Powered by
CAD모델 선택
{vag/absperrklappen/flanschabsperrklappen/grundreihe14/handantreib/ekn_epoxid_wasser/ekn_epoxid_w_pn6.prj},{NB=VAG-EKN-EP-W_R14_DN2000-PN6_H-OGS(400GS)},{PN=6},{DN=2000},{L1=950},{DD=2325},{DK=2180},{B=55},{N=48},{D2=44},{D1=400},{E1=1240},{E2=1629},{E3=1469},{E4=315},{E5=490},{E6=340},{E7=1256},{H2=846},{H3=1180},{L2=1100},{DKL1=1917.000},{KL2=300.000},{KL3=350.000},{KL4=0.000},{KL5=0.000},{KL6=518.000},{KL7=400.000},{DKL9=310.000},{DDG=2040.000},{DDD=300.000},{DDA=280.000},{LA=113.000},{DDL=2125.000},{VD=5.000},{GD1=0.000},{GJ=145.000},{GE=552.000},{GR=666.000},{DGA=30.000},{DHA1=26.000},{DHA2=17.000},{HA3=180.000},{DHA4=42.000},{HA5=15.000},{HA6=45.000},{BSV=350.000},{GHK=305.000},{GGSM=0.000},{R4=0.000},{IDNR=},{TXT01=VAG EKN Absperrklappe},{LODLEVEL=400},{POS=O},{G=GS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
pressure rate (PN)
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter (DN)
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L1
face-to-face length
[mm]
DD
outside diameter flange
[mm]
DK
hole circle-Ø
[mm]
B
thickness of flange
[mm]
N
No. of holes
ⁿ/ₐ
D2
hole
[mm]
D1
handwheel Ø
[mm]
ANTR
actuating element
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
E6
[mm]
E7
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L2
[mm]
EKN-EP-W_R14_DN1400-PN6_H
6
1400
VAG EKN Butterfly Valve
DN1400 PN6
Epoxy - R14 - Handwheel (...
710
1675
1590
55
36
44
400
handwheel
855
1179
1083
200
273
208
968
630
845
800
EKN-EP-W_R14_DN1500-PN6_H
6
1500
VAG EKN Butterfly Valve
DN1500 PN6
Epoxy - R14 - Handwheel (...
750
1785
1700
60
36
44
400
handwheel
930
1314
1195
250
335
258
982
710
900
850
EKN-EP-W_R14_DN1600-PN6_H
6
1600
VAG EKN Butterfly Valve
DN1600 PN6
Epoxy - R14 - Handwheel (...
790
1915
1820
60
40
50
400
handwheel
950
1345
1226
250
335
258
1013
710
965
900
EKN-EP-W_R14_DN1800-PN6_H
6
1800
VAG EKN Butterfly Valve
DN1800 PN6
Epoxy - R14 - Handwheel (...
870
2115
2020
65
44
50
400
handwheel
1100
1456
1337
250
365
268
1124
710
1065
1000
EKN-EP-W_R14_DN2000-PN6_H
6
2000
VAG EKN Butterfly Valve
DN2000 PN6
Epoxy - R14 - Handwheel (...
950
2325
2180
55
48
44
400
handwheel
1240
1629
1469
315
490
340
1256
846
1180
1100
EKN-EP-W_R14_DN2200-PN6_H
6
2200
VAG EKN Butterfly Valve
DN2200 PN6
Epoxy - R14 - Handwheel (...
1030
2475
2390
60
52
44
630
handwheel
1353
1778
1583
400
610
430
1370
966
1245
1200
EKN-EP-W_R14_DN2400-PN6_H
6
2400
VAG EKN Butterfly Valve
DN2400 PN6
Epoxy - R14 - Handwheel (...
1110
2685
2600
62
56
44
630
handwheel
1570
1978
1783
400
610
430
1570
966
1385
1300
EKN-EP-W_R14_DN2600-PN6_H
6
2600
VAG EKN Butterfly Valve
DN2600 PN6
Epoxy - R14 - Handwheel (...
1190
2960
2810
88
60
50
640
handwheel
1733
2103
1908
400
610
430
1733
1088
1500
1800
EKN-EP-W_R14_DN2800-PN6_H
6
2800
VAG EKN Butterfly Valve
DN2800 PN6
Epoxy - R14 - Handwheel (...
1270
3115
3020
74
64
56
640
handwheel
1850
2220
2025
400
610
430
1850
1088
1620
1800
EKN-EP-W_R14_DN3000-PN6_H
6
3000
VAG EKN Butterfly Valve
DN3000 PN6
Epoxy - R14 - Handwheel (...
1350
3405
3290
90
68
62
640
handwheel
2000
2470
2225
500
738
540
2000
1332
1750
2000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성