suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
VL1 - Rodless cylinders VL1 Ø25÷50 mm
Univer
Cylinders
Rodless cylinders VL1 Ø25÷50 mm
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/vl1/vl1_assmtab.prj},{NB=VL12211320850(0)},{CYL=32},{AA=142.5},{AB=175},{AC=115},{AD=55},{AE=191},{AF=57.0},{AG=35},{AH=50.0},{AI=92.0},{AK=25.3},{AL=8.0},{AM=29},{AN=10.3},{AO=22.5},{AP=7.3},{AS=15.5},{AU=12},{AV=28.0},{AW=57.0},{AX=16.0},{AY=14.2},{AZ=82.5},{BA=118},{BB=67.5},{BD=10},{BF=10.0},{DA=190.0},{DB=270},{DC=175},{DD=115},{DE=55},{DF=286},{DG=67.5},{EA=142.5},{EB=175},{EC=115},{ED=55},{EE=191},{EF=206},{EG=67.5},{M1=3.125},{M2=4.410},{M3=5.750},{W=0.415},{AZ1=66.200},{IDNR=},{S=Integrated guides at 90°, ball bearings},{LCSP2='0','No supply port'},{LCSP3='1','Side supply port','2','Bottom supply port','3','Rear supply port'},{AQ=G 1/4},{AR=M6},{AT=M8},{CT=2},{LCSP=1},{RCSP=1},{HUB=850},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
S
Series
ⁿ/ₐ
NBBP
VL series number of ball bearing pairs
[mm]
CYL
Cylinder
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
AG
[mm]
AH
[mm]
AI
[mm]
AK
[mm]
AL
[mm]
AM
[mm]
AN
[mm]
AO
[mm]
AP
[mm]
AQ
ⁿ/ₐ
AR
ⁿ/ₐ
AS
[mm]
AT
ⁿ/ₐ
AU
[mm]
AV
[mm]
AW
[mm]
AX
[mm]
AY
[mm]
AZ
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
ⁿ/ₐ
BD
[mm]
BE
ⁿ/ₐ
BF
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DC
[mm]
DD
[mm]
DE
[mm]
DF
[mm]
DG
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
ED
[mm]
EE
[mm]
EF
[mm]
EG
[mm]
M
Mass at ''0'' stroke
[kg]
W
Weight increase per aditional 100mm stroke
[kg]
VL12211250850
Integrated guides at 90°,...
2
25
114.5
136
90
50
160
48.3
28
40.5
83.5
20.2
7.0
24
7.4
18.2
5.7
G 1/8
M5
12.0
M6
12
22.8
42.8
16.0
12.2
74.3
111
50.0
M6
10
M6
10.0
147.5
201
130
90
50
225
50.0
114.5
136
90
50
160
164
50.0
2.095
0.300
VL12211320850
Integrated guides at 90°,...
2
32
142.5
175
115
55
191
57.0
35
50.0
92.0
25.3
8.0
29
10.3
22.5
7.3
G 1/4
M6
15.5
M8
12
28.0
57.0
16.0
14.2
82.5
118
67.5
M6
10
M6
10.0
190.0
270
175
115
55
286
67.5
142.5
175
115
55
191
206
67.5
3.125
0.415
VL12211400850
Integrated guides at 90°,...
2
40
169.0
205
180
75
215
74.0
44
64.0
125.0
33.8
11.8
33
12.5
26.5
8.7
G 3/8
M8
20.0
M8
14
37.0
67.0
19.5
16.5
106.0
158
65.0
M6
15
M6
15.0
225.0
317
280
185
75
327
65.0
169.0
205
180
75
215
243
65.0
6.340
0.670
VL12311500850
Integrated guides at 90°,...
3
50
207.0
258
190
80
271
90.7
55
80.0
140.0
41.4
14.7
33
14.2
25.7
11.8
G 3/8
M10
20.0
M8
15
47.7
86.0
20.5
19.1
126.2
173
100.0
-
0
M6
12.0
277.0
398
320
200
80
411
100.0
207.0
258
190
80
271
316
100.0
10.850
1.020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성