suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KF-12 - Front/rear flange in zinc-plated steel
Univer
Cylinders
2 or 3- stage telescopic pneumatic cylinders Ø32÷63 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/rt/parts/kf_12.prj},{NB=KF-12040 },{IDNR=},{PN=KF-12040},{CYL=40},{MASS=0.25},{E=52},{FB=9},{MF=10},{R=36},{TF=72},{UF=90},{D2=35},{W2=2},{W3=12},{ZF2=92},{ZF3=102},{ZH2=70},{ZH3=70},{TG=38.0},{D1=6.2},{B=35},{H=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
CYL
Cylinder
[mm]
MASS
Weight
[kg]
E
Width
[mm]
FB
Diameter H13
[mm]
MF
Length ±0.2
[mm]
R
Distance JS14
[mm]
TF
Distance JS14
[mm]
UF
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
W2
Distance
[mm]
W3
Distance
[mm]
ZF2
Distance
[mm]
ZF3
Distance
[mm]
ZH2
Distance
[mm]
ZH3
Distance
[mm]
KF-12032
KF-12032
32
0.20
45
7
10
32
64
80
30
3
0
91
0
68
0
KF-12040
KF-12040
40
0.25
52
9
10
36
72
90
35
2
12
92
102
70
70
KF-12050
KF-12050
50
0.50
65
9
12
45
90
110
44
3
12
100
109
73
73
KF-12063
KF-12063
63
0.65
75
9
12
50
100
120
52
3
13
104
114
77
77
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성