suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
RS - Compact cylinders-STRONG
Univer
Cylinders
Compact cylinders STRONG Ø32÷63 mm
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/rs/rs_asy.prj},{NB=RS 100 040 0005 -(00)},{CYL=40},{AF=16},{AG=33},{AM=24},{B=35},{BG=18},{D=4.5},{D1=14},{DF=10.2},{DG=5},{E1=56},{DT=9},{E2=57},{FA=23.3},{FF=42},{GG=5.2},{HG=15},{L2=7},{LB=5.3},{LM=10},{LK=2},{LW=5},{MM=16},{P1=2.5},{PJ1=30},{PL=7.5},{RR=5.2},{SW=13},{SW1=19},{SW2=19},{TG=38.0},{VD=4},{VD1=3},{WH=14},{ZA1=45},{ZM1=73},{ZJ1=59},{ZX1=69},{ZZ1=83},{S4=106},{R=6.8},{EEMIN=8.566},{EEMAX=9.728},{DKF=10},{PKF=1.50},{DKK=12},{PKK=1.25},{H1=2.6},{H2=4.0},{H3=16.0},{DRT=6},{PRT=1.00},{HE=28},{DV=4},{HV=7.5},{B1=24},{RB=1.0},{HT=13.0},{DBC=5},{PBC=0.8},{SR=RS},{BC=M5},{EE=G1/8},{KF=M10},{KK=M12x1.25},{RT=M6},{HUB2=5,10,15,20,25},{TYP=100},{HUB=5},{HUBST=0},{OPT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SR
Series
ⁿ/ₐ
CYL
Cylinder
[mm]
AF
Depth
[mm]
AG
Diameter
[mm]
AM
Length
[mm]
B
Diameter
[mm]
BC
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
BG
Depth
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter H11
[mm]
DF
Diameter
[mm]
DG
Diameter
[mm]
E1
Width
[mm]
DT
Diameter
[mm]
E2
Width
[mm]
EE
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
FA
Distance
[mm]
FF
Diameter
[mm]
GG
Distance
[mm]
HG
Distance
[mm]
KF
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
KK
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
LB
Depth
[mm]
LM
Length
[mm]
LK
Depth
[mm]
LW
Depth
[mm]
MM
Diameter
[mm]
P1
Depth
[mm]
PJ
Distance
[mm]
PL
Distance
[mm]
RR
Diameter
[mm]
RT
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
TG
Distance
[mm]
VD
Length
[mm]
VD1
Length
[mm]
WH
Length
[mm]
ZA
Length
[mm]
ZM
Length
[mm]
ZJ
Length
[mm]
ZX
Length
[mm]
ZZ
Length
[mm]
S4
Distance
[mm]
RS 100 032 0005
RS
32
12
28
22
30
M5
18
4.5
14
8.2
5
46
9
47
G1/8
19.8
37
5.2
11
M8
M10x1.25
7
5.3
10
2
5
12
2.5
29
7.5
5.2
M6
10
17
17
32.5
4
3
14
44
72
58
68
82
96
RS 100 040 0005
RS
40
16
33
24
35
M5
18
4.5
14
10.2
5
56
9
57
G1/8
23.3
42
5.2
15
M10
M12x1.25
7
5.3
10
2
5
16
2.5
30
7.5
5.2
M6
13
19
19
38.0
4
3
14
45
73
59
69
83
106
RS 100 050 0005
RS
50
20
42
32
40
M6
24
6.0
18
12.2
6
66
11
67
G1/8
29.7
52
6.2
19
M12
M16x1.5
10
6.5
12
2
6
20
2.5
30
7.5
6.6
M8
17
24
24
46.5
5
3
18
45
81
63
75
93
119
RS 100 063 0005
RS
63
20
50
32
45
M6
24
6.0
18
12.2
6
79
11
80
G1/8
35.4
64
6.2
25
M12
M16x1.5
10
6.5
12
2
6
20
2.5
35
7.5
6.6
M8
17
24
24
56.5
5
3
18
50
86
68
80
98
129
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성