suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KF-11S - Articulated rear hinge in die-cast aluminum
Univer
Cylinders
Compact cylinders STRONG Ø32÷63 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/rs/parts/kf_11s.prj},{NB=KF-11040S },{IDNR=},{CYL=40},{REF=KF-11040S},{GEW=0.20},{WKL=4},{DA=18.0},{CD=12},{DC=16.5},{CC=54},{DE=12.0},{DF=16},{FL=25.8},{DE1=13.500},{DF1=16.000},{DF2=12.000},{DF3=22.500},{TG=38.000},{LD=6.200},{BDF=47.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CYL
Cylinder
[mm]
REF
Code
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
WKL
Angle ° (±)
ⁿ/ₐ
DA
Radius
[mm]
CD
Diameter H9
[mm]
DC
Distance
[mm]
CC
Height
[mm]
DF
Width
[mm]
FL
Distance
[mm]
KF-11032S
32
KF-11032S
0.10
4
15.0
10
14.0
48
14
22.0
KF-11040S
40
KF-11040S
0.20
4
18.0
12
16.5
54
16
25.8
KF-11050S
50
KF-11050S
0.30
4
20.0
12
17.5
65
16
27.0
KF-11063S
63
KF-11063S
0.35
4
21.0
16
21.5
75
21
31.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성