suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
RPF-29 - Flange for piston rod with non-rotating device in die-cast aluminium
Univer
Cylinders
Compact cylinders UNITOP RU P/7 & ISO-21287 Ø16-Ø63 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/rp/parts/rpf_29.prj},{NB=RPF-29025 },{IDNR=},{PN=RPF-29025},{CYL=25},{FA=15.6},{FF=30},{LM=8},{TG=26.0},{D=0},{MM=0},{SW=0},{MASS=0.025},{HG=11},{DS1=17},{AG=28},{DF=8.2},{DG1=5},{DG2=6},{BC1=4.2},{BC2=5.3},{R=2.6},{LM1=6},{RT=4.5},{DT=8.0},{H=12.0},{SW2=17},{VERS=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
CYL
Cylinder
[mm]
FA
[mm]
FF
[mm]
LM
[mm]
TG
[mm]
MASS
Weight
[kg]
RPF-29016
RPF-29016
16
9.9
19
6
18.0
0.010
RPF-29020
RPF-29020
20
12.0
24
8
22.0
0.018
RPF-29025
RPF-29025
25
15.6
30
8
26.0
0.025
RPF-29032
RPF-29032
32
19.8
37
10
32.5
0.026
RPF-29040
RPF-29040
40
23.3
42
10
42.0
0.036
RPF-29050
RPF-29050
50
29.7
52
12
50.0
0.065
RPF-29063
RPF-29063
63
35.4
64
12
60.0
0.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성