suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
OVF-13018 80 - Bracket in zinc-platend steel
Univer
Cylinders
Oval cylinders Ø18÷80 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/ov/parts/ovf_13.prj},{NB=OVF-13032},{IDNR=},{CYL=32},{A=55},{B=5.5},{C=32},{D=5.5},{E=18},{F=3},{P=13},{Q=24},{PN=OVF-13032},{AZ4=AZ4-VN0510},{G=23.5},{H=4.62},{L=4x45°},{L1=4.000},{M=5.5},{N=20},{P1=0},{R=36},{S=-},{S1=0.000},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CYL
Cylinder
[mm]
A
Height
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Distance
[mm]
D
Distance
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Height
[mm]
P
Distance
[mm]
Q
Width
[mm]
PN
Part number
ⁿ/ₐ
AZ4
UNI5931 six-tilts cylinder screws with indoors
ⁿ/ₐ
OVF-13018
18
43
5.5
29
5.0
17
2
0
16
OVF-13018
AZ4-VN0408
OVF-13025
25
50
5.5
28
7.0
16
3
0
20
OVF-13025
AZ4-VN0410
OVF-13032
32
55
5.5
32
5.5
18
3
13
24
OVF-13032
AZ4-VN0510
OVF-13040
40
65
5.5
40
7.0
20
4
16
30
OVF-13040
AZ4-VN0514
OVF-13050
50
85
6.6
50
8.0
24
4
22
38
OVF-13050
AZ4-VN0816
OVF-13063
63
105
9.0
63
10.0
27
4
30
50
OVF-13063
AZ4-VN1018
OVF-13080
80
130
9.0
80
10.0
29
6
40
60
OVF-13080
AZ4-VN1020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성