suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
MF-15 - Double hinge in zinc-plated steel with pin for ISO 8140 rod
Univer
Cylinders
Microcylinders Ø8÷25 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/m/parts/mf_15.prj},{NB=MF-15016 },{IDNR=},{PN=MF-15016},{CYL=12-16},{CE=24},{CK=6},{CL=12},{CM=6},{ER=7},{KK=M6x1},{L=16},{LE=12},{MASS=0.019},{DK=6},{PK=1.00},{R=0.3},{R1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
CYL
Cylinder
[mm]
CE
Distance
[mm]
CK
Diameter
[mm]
CL
Width
[mm]
CM
Distance B12
[mm]
ER
[mm]
KK
Thread
ⁿ/ₐ
L
Height
[mm]
LE
Distance
[mm]
MASS
Weight
[kg]
MF-15008
MF-15008
8-10
16
4
8
4
5
M4x0.7
11
8
0.007
MF-15016
MF-15016
12-16
24
6
12
6
7
M6x1
16
12
0.019
MF-15020
MF-15020
20
32
8
16
8
10
M8x1.25
22
16
0.046
KF-15032
KF-15032
25
40
10
20
10
16
M10x1.25
26
20
0.090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성