suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
M - Microcylinders
Univer
Cylinders
Microcylinders Ø8÷25 mm
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/m/m_asy.prj},{NB=M100-012-0010-- [0]},{CYL=12},{AM=16},{B=16},{BA=16},{CD=6},{D=13.3},{E=17.0},{E1=9.50},{E2=10.00},{EW=12},{KV=24},{KV1=10},{F=5.0},{KW=8},{KW1=4.0},{L=9},{LL1=50},{LL2=72},{LL3=94},{MM=6},{MR=16},{SW=5},{VD=1.5},{WA=4.0},{WB=0.0},{WD=17},{WF1=22},{XC1=75},{BD=16},{P=1.50},{EW1=8.50},{ED=20},{DE=5.000},{DEMIN=4.019},{DK=6},{PK=1.00},{AW=3.0},{SR=M},{TYPP= 1, ' 1 Stainless steel rod ', 2 , ' 2 Chromium-plated steel rod ', 3 , ' 3 Stainless steel rod reduced ', 5 , ' 5 Stainless steel rod reduced version with rear supply'},{BE=M16x1.5},{EE=M5x0.8},{KK=M6x1},{IDNR=},{TYP=1},{TYP1=0},{HUB=10},{HUBST=0},{OPT=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SR
Series
ⁿ/ₐ
CYL
Bore
[mm]
AM
Width screw thread
[mm]
B
Diameter h10
[mm]
BA
Diameter H10
[mm]
BE
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
CD
Diameter H9
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
E1
Distance
[mm]
E2
Distance
[mm]
EE
Thread
ⁿ/ₐ
EW
Height d13
[mm]
KV
Width across flats
[mm]
KV1
Width across flats
[mm]
F
Distance
[mm]
KK
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
KW
Length
[mm]
KW1
Length
[mm]
L
Distance
[mm]
L1
Distance
[mm]
L2
Distance
[mm]
L3
Distance
[mm]
MM
Diameter
[mm]
MR
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
VD
Distance
[mm]
WA
Distance
[mm]
WB
Distance
[mm]
WD
Distance
[mm]
WF
Distance ±1.2
[mm]
XC
Distance ±1
[mm]
M100-08-0010--
M
8
12
12
0
M12x1.25
4
9.3
14.0
8.00
8.50
M5x0.8
8
19
7
5.0
M4x0.7
7
2.8
7
46
62
78
4
12
3
1.5
0.0
0.0
12
16
64
M100-010-0010--
M
10
12
12
12
M12x1.25
4
11.3
14.0
8.00
8.50
M5x0.8
8
19
7
5.0
M4x0.7
7
2.8
7
46
62
78
4
12
3
1.5
4.0
0.0
12
16
64
M100-012-0010--
M
12
16
16
16
M16x1.5
6
13.3
17.0
9.50
10.00
M5x0.8
12
24
10
5.0
M6x1
8
4.0
9
50
72
94
6
16
5
1.5
4.0
0.0
17
22
75
M100-016-0010--
M
16
16
16
16
M16x1.5
6
17.3
20.8
10.40
9.60
M5x0.8
12
24
10
5.5
M6x1
8
4.0
8
56
78
100
6
16
5
1.5
5.5
1.5
17
22
82
M100-020-0010--
M
20
20
22
22
M22x1.5
8
21.6
27.7
13.85
12.00
G1/8
16
32
13
8.0
M8x1.25
10
5.0
11
68
92
116
8
18
7
2.0
5.5
2.0
19
24
95
M100-025-0010--
M
25
22
22
22
M22x1.5
8
26.6
30.7
15.35
13.75
G1/8
16
32
17
8.0
M10x1.25
10
6.0
15
69
97
125
10
18
9
2.0
9.0
2.0
22
28
104
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성