suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
KF-12-(Fl) - Front/rear flange in zinc -plated steel,ISOMF1-MF2
Univer
Cylinders
Cylinders Ø32÷200 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/k/parts/kf12.prj},{NB=KF-12063---(FL)},{IDNR=},{CYL=63},{REF=KF-12063},{GEW=0.65},{E=75},{FB=9.0},{MF=12},{R=50},{TF=100},{UF=120},{TG=56.5},{DCB=45},{LD=9.0},{H=3},{VERS=1},{D=5.5},{C=15.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CYL
Cylinder
[mm]
REF
Code
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
E
Width
[mm]
FB
Diameter H13
[mm]
MF
Distance ±0.2
[mm]
R
Distance Js14
[mm]
TF
Distance Js14
[mm]
UF
Altezza
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
KF-12032
32
KF-12032
0.20
45
7.0
10
32
64
80
5.0
10.5
KF-12040
40
KF-12040
0.25
52
9.0
10
36
72
90
5.0
11.0
KF-12050
50
KF-12050
0.50
65
9.0
12
45
90
110
5.5
15.0
KF-12063
63
KF-12063
0.65
75
9.0
12
50
100
120
5.5
15.0
KF-12080
80
KF-12080
1.50
95
12.0
16
63
126
150
8.0
18.0
KF-12100
100
KF-12100
2.20
115
14.0
16
75
150
170
8.0
18.0
KF-12125
125
KF-12125
4.10
140
16.0
20
90
180
205
9.5
20.0
KF-12160
160
KF-12160
7.00
180
18.0
20
115
230
260
10.5
26.0
KF-12200
200
KF-12200
12.40
220
22.0
25
135
270
300
12.5
26.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성