Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
RC - RC models
Unimec (IT)
Bevel gear boxes
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/rinvii_angolari/rc_asmtab.prj},{NB=RC134_C1_R.1/1},{GRANDEZZA=134},{FORMA=1},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{A=134},{A1=18},{A2=9},{A3=87},{A4=114},{A5=132},{A6=182},{A7=174},{A8=249},{B=2},{C1=122},{D=24},{D2=24},{E=80},{F=M10x25},{F1=M8x20},{G=67},{H=50},{H1=35},{M=8x7x45},{S=8},{T=27.3},{PPATH=rc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
GRANDEZZA
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
B
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D
Ø h7
[mm]
D2
Ø H7
[mm]
E
Ø
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
RC54
54
54
8.5
10
37
44
72
95
74
122
1.5
53
11
12
52.8
M4x12
M4x10
27
23
22
4x4x20
4
13.8
RC86
86
86
15
10
60
70
84
114
120
157
2
84
16
16
59
M8x20
M6x12
43
30
30
5x5x25
5
18.3
RC110
110
110
15
8
72
90
110
150
144
205
2
100
20
20
68
M10x25
M8x20
55
40
30
6x6x35
6
22.8
RC134
134
134
18
9
87
114
132
182
174
249
2
122
24
24
80
M10x25
M8x20
67
50
35
8x7x45
8
27.3
RC166
166
166
21
11
106
144
152
217
212
300
2
156
32
32
107
M12x30
M10x25
83
65
45
10x8x60
10
35.3
RC200
200
200
23
11
125
174
182
267
250
367
2
185
42
42
120
M14x35
M10x25
100
85
50
12x8x80
12
45.3
RC250
250
250
22
11
150
216
218
318
300
443
3
230
55
55
152
M16x40
M12x25
125
100
55
16x10x90
16
59.3
RC350
350
350
30
17
210
320
330
450
420
625
5
345
65
80
240
M20x60
M12x25
175
120
65
18x11x110
22
85.4
RC500
500
500
35
20
295
450
415
585
590
835
10
485
120
120
320
M30x80
M20x50
250
170
100
32x18x150
32
127.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성