Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
RB - RB models
Unimec (IT)
Bevel gear boxes
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/rinvii_angolari/rb_asmtab.prj},{NB=RB134_C1_R.1/1},{GRANDEZZA=134},{FORMA=1},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{A=134},{A1=18},{A2=9},{A3=87},{A4=114},{A5=132},{A6=182},{A7=174},{A8=249},{B=2},{C1=122},{D=24},{D4=21},{D5=25},{E=80},{F=M10x25},{F1=M8x20},{G=67},{H=50},{H5=25},{M=8x7x45},{S2=5},{NDCV=6},{ALBBR=6x21x25},{PPATH=rb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
GRANDEZZA
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
B
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D
Ø h7
[mm]
D4
Ø H7
[mm]
D5
Ø H10
[mm]
E
Ø
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
H5
[mm]
M
[mm]
S2
H9
[mm]
NDCV
Number of slots
ⁿ/ₐ
ALBBR
Broached hollow shaft UNI 8953 NT
ⁿ/ₐ
RB54
54
54
8.5
10
37
44
72
95
74
122
1.5
53
11
11
14
52.8
M4x12
M4x10
27
23
13
4x4x20
3
6
6x11x14
RB86
86
86
15
10
60
70
84
114
120
157
2
84
16
13
16
59
M8x20
M6x12
43
30
15
5x5x25
3.5
6
6x13x16
RB110
110
110
15
8
72
90
110
150
144
205
2
100
20
18
22
68
M10x25
M8x20
55
40
20
6x6x35
5
6
6x18x22
RB134
134
134
18
9
87
114
132
182
174
249
2
122
24
21
25
80
M10x25
M8x20
67
50
25
8x7x45
5
6
6x21x25
RB166
166
166
21
11
106
144
152
217
212
300
2
156
32
28
34
107
M12x30
M10x25
83
65
30
10x8x60
7
6
6x28x34
RB200
200
200
23
11
125
174
182
267
250
367
2
185
42
36
42
120
M14x35
M10x25
100
85
35
12x8x80
7
8
8x36x42
RB250
250
250
22
11
150
216
218
318
300
443
3
230
55
46
54
152
M16x40
M12x25
125
100
40
16x10x90
9
8
8x46x54
RB350
350
350
30
17
210
320
330
450
420
625
5
345
65
72
82
240
M20x60
M12x25
175
120
50
18x11x110
12
10
10x72x82
RB500
500
500
35
20
295
450
415
585
590
835
10
485
120
102
112
320
M30x80
M20x50
250
170
65
32x18x150
16
10
10x102x112
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성