AE-S/SK - Linear Motion Rolling Guide
15-45 AXPB Linear Guide
ae_series
AE-S/SK
Powered by
CAD모델 선택
{ubc/ae/ae-s_ae-sk/ae_asmtab.prj},{NB=AE15SC1R73BT1H/(E6.5,6.5)_1/0/0/0/0/0/0},{MODEL=AE},{SIZE=15},{TOS=S : Quadrilateral},{LOS=},{NOS=C1},{RL=73},{PS=T1},{AC=H},{EE=1},{E1=6.50},{POS1=0.00},{POS2=0.00},{POS3=0.00},{POS4=0.00},{POS5=0.00},{POS6=0.00},{H=24},{H1=4.5},{N=9.5},{W2=34},{W3=26},{W4=4.0},{M1=M4dp6},{M11=4},{D=6},{H3=5.5},{W=15},{H4=12.5},{D3=4.5},{D4=7.5},{HH=5.3},{F=60},{FBSOSR=M4x16},{RW=1.25},{PPATH=assemblies/ae_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
TOS
Types of sliders
ⁿ/ₐ
E2
Distance to right
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
H3
[mm]
W
[mm]
H4
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
HH
h
[mm]
F
[mm]
FBSOSR
Fixing bolt size of slide rail
[mm]
C
Basic dynamic load rating
[kN]
CO
Basic static load rating
[kN]
MR
Mr
[kN.m]
MP
Mp
[kN.m]
MY
My
[kN.m]
SW
Slider weight
[kg]
RW
Rail weight
[kg/m]
AE15SC1R73BT1H/(E6.5,6.5)
AE
15
S : Quadrilateral
6.50
24
4.5
9.5
34
26
4.0
56.8
26
39.8
62.5
M4dp6
5.5
15
12.5
4.5
7.5
5.3
60
M4x16
7.83
16.19
0.13
0.10
0.10
0.15
1.25
AE20SC1R92BT1H/(E16,16)
AE
20
S : Quadrilateral
16.00
28
6.0
11.0
42
32
5.0
69.1
32
48.1
81.1
M5dp7
6.0
20
15.5
6.0
9.5
8.5
60
M5x16
10.31
21.13
0.22
0.16
0.16
0.24
2.08
AE25SC1R105BT1H/(E22.5,22...
AE
25
S : Quadrilateral
22.50
33
7.0
12.5
48
35
6.5
82.6
35
59.0
94.6
M6dp9
8.0
23
18.0
7.0
11.0
9.0
60
M6x20
16.27
32.40
0.38
0.32
0.32
0.41
2.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성