SSC2 - Accessorio SSC2
TVMP
accessori
Powered by
CAD모델 선택
{tvmp/accessori/ssc2.prj},{NB=SSC2 D2=22 D1=18 L1=50 L=50},{IDNR=},{D1=18},{D2=22},{K=5},{VALL=50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220},{L=50},{SM=0.3},{DISTPUNTA=5.0},{RP=1.0},{BGOLAD1=2.0},{RGOLAD1=0.6},{TGOLAD1=0.2},{RSCA=2.0},{DISTSCA=1.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
D1
Diametro colonna
[mm]
SSC2 D2=16 D1=12 L1=50 L=...
12
SSC2 D2=18 D1=14 L1=50 L=...
14
SSC2 D2=20 D1=16 L1=50 L=...
16
SSC2 D2=22 D1=18 L1=50 L=...
18
SSC2 D2=24 D1=20 L1=60 L=...
20
SSC2 D2=30 D1=25 L1=80 L=...
25
SSC2 D2=37 D1=32 L1=120 L...
32
SSC2 D2=45 D1=40 L1=120 L...
40
SSC2 D2=55 D1=50 L1=240 L...
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성