SSC1 - Accessorio SSC1
TVMP
accessori
Powered by
CAD모델 선택
{tvmp/accessori/ssc1.prj},{NB=SSC1 D2=28 D1=20 L1=26 L=60},{IDNR=},{D1=20},{D2=28},{D3=32},{K=6},{VALL1=26,36,46,56,66,76,86,96},{L1=26},{L=60},{SM=0.3},{RD2=1.0},{DISTPUNTA=6.0},{RP=1.0},{BGOLAD1=2.5},{RGOLAD1=1.0},{TGOLAD1=0.2},{BGOLAD2=2.5},{RGOLAD2=1.0},{TGOLAD2=0.2},{RSCA=2.0},{DISTSCA=1.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
D1
Diametro finale colonna
[mm]
D2
Diametro corpo colonna
[mm]
SSC1 D2=18 D1=12 L1=22 L=...
12
18
SSC1 D2=20 D1=14 L1=22 L=...
14
20
SSC1 D2=22 D1=16 L1=22 L=...
16
22
SSC1 D2=22 D1=17 L1=26 L=...
17
22
SSC1 D2=26 D1=18 L1=26 L=...
18
26
SSC1 D2=28 D1=20 L1=26 L=...
20
28
SSC1 D2=28 D1=21 L1=26 L=...
21
28
SSC1 D2=34 D1=25 L1=26 L=...
25
34
SSC1 D2=34 D1=26 L1=36 L=...
26
34
SSC1 D2=40 D1=31 L1=46 L=...
31
40
SSC1 D2=40 D1=32 L1=36 L=...
32
40
SSC1 D2=48 D1=40 L1=46 L=...
40
48
SSC1 D2=60 D1=50 L1=96 L=...
50
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성