SSB3b - Accessorio SSB3b
TVMP
accessori
Powered by
CAD모델 선택
{tvmp/accessori/ssb3b.prj},{NB=SSB3b D1=18 D2=26 X=16 L=32 },{IDNR=},{D1=18},{D2=26},{D3=30},{K=5},{X=16},{VALLUNG=32,40},{L=32},{BGOLA=2.5},{RGOLA=1.0},{TGOLA=0.2},{SM=1.5},{RA=1.5},{SMD3=0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
D1
Diametro interno
[mm]
D2
Diametro esterno
[mm]
X
Lunghezza parziale
[mm]
SSB3b D1=14 D2=20 X=16 L=...
14
20
16
SSB3b D1=16 D2=22 X=16 L=...
16
22
16
SSB3b D1=18 D2=26 X=16 L=...
18
26
16
SSB3b D1=20 D2=28 X=16 L=...
20
28
16
SSB3b D1=25 D2=34 X=16 L=...
25
34
16
SSB3b D1=32 D2=40 X=25 L=...
32
40
25
SSB3b D1=40 D2=48 X=32 L=...
40
48
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성