카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1610016 - Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor
Turck
Sensors
ultrasonic20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/ultrasonic20sensors/1610016.prj},{NB=1610016},{BMENB=1610016},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/7b/89/1610016.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/7b/89/1610016.png},{DESCSHORT=Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor},{DESCLONG=Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor, Operating voltage 15…30 VDC, Max. range 400 mm, Smooth sonic transducer face, Cylindrical housing M18, potted, Connection via M12 x 1 male, Teach range adjustable via pushbutton or adapter, Temperature compensation, Blind zone: 2.5 cm, Range: 40 cm, Resolution: 0.5 mm, Aperture angle of sonic cone: ±15 °, 2 x switching outputs, PNP, NO/NC programmable},{EAN=4047101287394},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=RU40U-M18E-2UP8X2T-H1151},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1610016
1610016
Ultrasonic Sensor, Diffus...
Ultrasonic Sensor, Diffus...
4047101287394
Turck
RU40U-M18E-2UP8X2T-H1151
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성