카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1590757 - Inductive Linear Position Sensor
Turck
Sensors
linear20position20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/linear20position20sensors/1590757.prj},{NB=1590757},{BMENB=1590757},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a0/ca/1590757.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/a0/ca/1590757.png},{DESCSHORT=Inductive Linear Position Sensor},{DESCLONG=Inductive Linear Position Sensor, Operating voltage 15…30 VDC, Measuring range 300 mm, Cable length 2 m, Rectangular, plastic, Many mounting possibilities, Positioning element P1-Li-QR14/Q17L, mounting aids M1.1-Q17L and M1.2-Q17L included in delivery, LED indicates measuring range, Immune to electromagnetic interference, Extremely short blind zones, Resolution, 12-bit, 4‐wire, 15…30 VDC, Analog output, Programmable measuring range, 0…10 V and 4…20 mA, Cable connection},{EAN=4047101273847}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1590757
1590757
Inductive Linear Position...
Inductive Linear Position...
4047101273847
Turck
LI300P1-Q17LM1-LIU5X2
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성