카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1536623 - Linear Position Sensor, For Analog Monitoring of Pneumatic Cylinders
Turck
Sensors
linear20position20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/linear20position20sensors/1536623.prj},{NB=1536623},{BMENB=1536623},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/2c/b1/1536623.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/2c/b1/1536623.png},{DESCSHORT=Linear Position Sensor, For Analog Monitoring of Pneumatic Cylinders},{DESCLONG=Linear Position Sensor, For Analog Monitoring of Pneumatic Cylinders, Operating voltage 15…30 VDC, Measuring range 45 mm, Plastic, PA12‐GF30, For direct mounting on pneumatic T-groove cylinders, Magnetic field status displayed via two LEDs, Measured value storage, Hardly affected by external magnetic fields, 4‐wire, 15…30 VDC, NO contact, PNP output, Analog output, 0…10 V, Cable with male end M12 x 1},{EAN=4047101200515},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1536623
1536623
Linear Position Sensor, F...
Linear Position Sensor, F...
4047101200515
Turck
WIM45-UNTL-0.3-BIM-UNT-LU...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성