카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6872017 - Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor
Turck
Sensors
flow20sensors2fflow20meters
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/flow20sensors2fflow20meters/6872017.prj},{NB=6872017},{BMENB=6872017},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/7e/9d/6872017.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/7e/9d/6872017.png},{DESCSHORT=Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor},{DESCLONG=Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor, Immersion sensor, Cable length 2 m, Sensor for liquid media, Calorimetric functionality, Adjustment via signal processor, Status indicated via LED chain on signal processor, Sensor made of A4 stainless steel (1.4404), Mech. connection: conical, acc. to DIN 11851, Temperature range: +10…+120 °C (up to +135 °C for a short period), Cable device, 4‐wire connection to the processor},{EAN=4047101176186}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6872017
6872017
Flow Monitoring, Immersio...
Flow Monitoring, Immersio...
4047101176186
Turck
FCS-DN25A4-NA/D100
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN11851 - Liner SD
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11851 - Nut F
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11851 - Gasket G
Alfa Laval
23.12.2022
DIN11851 - Liner SKD
Alfa Laval
23.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성