카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
6870096 - Flow Monitoring, Immersion Sensor with Integrated Processor
Turck
Sensors
flow20sensors2fflow20meters
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/flow20sensors2fflow20meters/6870096.prj},{NB=6870096},{BMENB=6870096},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/aa/28/6870096.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/aa/28/6870096.png},{DESCSHORT=Flow Monitoring, Immersion Sensor with Integrated Processor},{DESCLONG=Flow Monitoring, Immersion Sensor with Integrated Processor, Operating voltage 19.2…28.8 VDC, Immersion sensor, Cable length 2 m, Sensor for liquid media, Calorimetric principle, Adjustment via potentiometer, Status indicated via LED chain, 5‐wire DC, 19.2…28.8 VDC, Changeover contact, relay output, Cable device},{EAN=4047101171969},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/6870096}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
6870096
6870096
Flow Monitoring, Immersio...
Flow Monitoring, Immersio...
4047101171969
Turck
FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성